Созданный на базе конденсаторов необслуживаемый буферный модуль QUINT BUFFER эффективно справляется с кратковременными сбоями сетевого питания. Таким образом, системы могут нормально работать при подключении к нестабильным сетям электропитания, а при длительных отказах, после соответствующего сохранения всех относящихся к процессу данных, возможен контролируемый переход на пониженную нагрузку. Время перехода составляет 200 мс при 20 А и 4 с при 1 А. В буферный модуль встроен накопитель энергии для снятия пиковых нагрузок и приведения в действие защитных устройств. Для контроля функций служит активный релейный выход и световой индикатор. С помощью встроенной диодной схемы возможно включение и отключение функции резервного питания потребителей. Это позволяет увеличить время автономной работы и защитить подключенные потребители тока от сбоев в сети питания.
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
Буферный модуль
2866213
Буферный модуль 24 В DC/20 A, нетребующий обслуживания энергоаккумулятор на базе конденсаторов. Развязанный вход и выход. В разделе загрузки приведена наглядная таблица подбора с указанием токов нагрузки, буферного времени и времени зарядки после буферного режима работы и т. д.
Подробная информация о продукте
| Входное напряжение | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 22,5 В DC ... 30 В DC |
| Диапазон входных напряжений постоянного тока | 22,5 В DC ... 30 В DC |
| Время автономной работы | 0,2 c (20 A) |
| 4 c (1 A) | |
| Потребляемый ток | около 0,1 A |
| 0,6 A (Процесс зарядки) | |
| 20,6 A (макс.) | |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Задержка загрузки | нет |
| Пороговое значение включения, фикс. | < 22 В DC |
| Пороговое значение включения, изменяемое | (UIN - 1 В)/0,1 с |
| Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Диод-супрессор, 35 В DC |
| КПД | > 95 % |
| Номинальное напряжение | 24 В DC (зависит от входного напряжения) |
| Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 22 В DC ... 28,5 В DC |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 20 A |
| Ограничение тока на выходе | 27 A (Буферный режим работы) |
| Время перехода | 200 мс |
| Устойчивость к обратной связи | < 35 В DC (Буферный режим работы) |
| Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | < 35 В DC |
| Остаточная пульсация | < 100 мB(ДА) (Буферный режим работы) |
| Выходная мощность | 480 Вт |
| Коммутационные пики, номинальная нагрузка | < 100 мB(ДА) (20 МГц) |
| Рассеиваемая мощность | 2,5 Вт (Готовность при 27 А) |
| 9,8 Вт (Буферный режим работы при 27 А) | |
| Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Диод-супрессор, 35 В DC |
| Возможность параллельного подключения | есть, для увеличения времени автономной работы и резервирования |
| Возможность последовательного подключения | да |
| Питание от сети | |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 20 A |
| Работа от аккумулятора | |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 20 A |
| Сигнал: активный (верх = буферный модуль заряжен) | |
| Описание выходов | мощность в норме |
| Максимальное напряжение переключения | ≤ 24 В |
| Выходное напряжение | + 24 В |
| Ток длительной нагрузки | ≤ 20 мА |
| Ток зарядки | 500 мА |
| Номинальная емкость | 0,1 Ач |
| Время зарядки | < 27 c |
| Носитель информации | внутренний, емкость |
| Технология IQ | нет |
| Вход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 20 |
| Сечение провода AWG макс. | 6 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Резьба винтов | M4 |
| Мин. момент затяжки | 1,2 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 1,5 Нм |
| Выход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 20 |
| Сечение провода AWG макс. | 6 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Резьба винтов | M4 |
| Мин. момент затяжки | 1,2 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 1,5 Нм |
| Сигнал | |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 12 |
| Резьба винтов | M3 |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Виды подачи сигнала | СИД |
| активный коммутационный выход | |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Сигнальный выход: активный (верх = буферный модуль заряжен) | |
| Индикатор состояния | Светодиодный индикатор зеленого цвета "Мощность в норме" |
| Указание по индикации состояния | Буферный модуль заряжен: светодиод горит |
| Напряжения изоляции на входе / выходе | 1 кВ (Выборочное исп.) |
| 1 кВ (Типовое исп.) |
| Технология IQ | нет |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 ч |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Ширина | 64 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 125 мм |
| Установочный размер | |
| Монтажное расстояние справа/слева | 5 мм / 5 мм |
| Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
| Альтернативный способ монтажа | |
| Ширина | 122 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 67 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм |
| Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
| Материал корпуса | Металл |
| Исполнение корпуса | AluNox (AlMg1) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Рабочая высота | ≤ 2000 м |
| Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (согласно МЭК 60068-2-6) |
| 15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. | |
| Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Стандарт - электробезопасность | EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)) |
| Стандарт - безопасные малые напряжения | EN 60950-1 (БСНН) и EN 60204 (ЗСНН) |
| Стандарт - безопасная изоляция | DIN VDE 0106-101 |
| Стандарт - безопасность трансформаторов | EN 61558-2-17 |
| Разрешение на применение в судостроении | DNV GL (EMC A), ABS |
| Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
| UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 | |
| UL/C-UL зарегистрировано UL 1604, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55011 (EN 55022) |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Корпус | уровень 4 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | 8 кВ |
| Воздушный разряд | 15 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | 2 кВ (Уровень 3, несимметрично: Проводник заземлен) |
| Выход | 2 кВ (Уровень 3, несимметрично: Проводник заземлен) |
| Сигнал | 1 кВ (уровень 2 - несимметрично: проводник заземлен) |
| Примечания | Критерий B |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Вход/выход | 0,5 кВ (уровень 1 - несимметрично: проводник заземлен) |
| Вход / выход / сигнал | 0,5 кВ (Уровень 1 - симметрично: проводник напротив проводника) |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Вход/выход/сигнал | уровень 3 |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Падение напряжения | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Номер артикула | 2866213 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CMU |
| Ключ изделия | CMUPE3 |
| GTIN | 4017918959739 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 130 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 000 g |
| Номер таможенного тарифа | 85044082 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
cUL Recognized
ID допуска: FILE E 211944UL одобрено
ID допуска: E211944EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528DNV
ID допуска: TAA00002EWСхема IECEE CB
ID допуска: DE/PTZ/0072cUL Listed
ID допуска: FILE E 199827UL регистрация
ID допуска: E199827| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 32,089 кг CO2e |