EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB
-
AC yправление зарядкой
1081335
Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB с корпусом для монтажа на несущей рейке и вставными технологиями подключения служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока по МЭК 61851-1, режиму 3, оптимально для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Все функции зарядки и большое количество возможностей конфигурирования уже интегрированы.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | CHARX control basic |
| Применение | Устройство управления зарядкой перем. током для частных и фирменных приложений (EU/CN) |
| Режим работы | Stand-Alone |
| Количество точек зарядки | 1 |
| Режим заряда | Режим 3, случай C |
| Контроллеры зарядки | |
| Количество точек зарядки | 1 |
| Тип зарядного тока | AC |
| Собственное потребление | < 1 Вт |
| Указание по типу подключения | с разъемом MSTB |
| Питание | |
| Электропитание | 230 В |
| Диапазон напряжения питания | 100 В AC ... 240 В AC (Диапазон номинального напряжения) |
| Потребляемый ток, макс. | 40 мА |
| Номинальная потребляемая мощность | < 1 Вт (холостой ход) |
| Диапазон частот | 50 Гц ... 60 Гц |
| Цифровой | |
| Количество цифровых входов | 5 |
| Диапазон частот | 50 Гц ... 60 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | < 0,5 Вт (холостой ход) |
| Номинальный ток IN | ≤ 1 мА |
| Входное номинальное напряжение UN | 12 В |
| Диапазон входных напряжений U1 | 0 В ... 3 В (Выкл.) |
| Диапазон входных напряжений U2 | 9 В ... 15 В (Вкл.) |
| Цифровой | |
| Наименование, выход | 4 цифрого выхода |
| Способ подключения | Пружинные зажимы |
| Максимальное напряжение на выходе | 30 В |
| Максимальный выходной ток | 0,5 A (Суммарный ток для всех выходов; питание от внутренней сети) |
| 0,6 A (на каждый выход; питание от внешней сети) | |
| Коммутация | |
| Наименование, выход | Релейный выход C1,2 |
| Коммутационная способность минимальная | 1500 ВА |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC (Внешнее питание) |
| Максимальный коммутационный ток | 6 A |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | вставной пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Интерфейс | RS-485 |
| RS-485 | |
| Интерфейс | RS-485, 2-проводн. |
| Шинная система | RS-485 |
| Тип подключения | Вставные пружинные клеммы |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Скорость передачи данных | 9,6 кбит/с (Стандартный) |
| Диапазон скорости передачи данных | 9,6 кбит/с ... 19,2 кбит/с (pегулируется) |
| Контроль потока данных / протокол | Modbus/RTU (ведомое) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -35 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 30 % ... 95 % |
| Соответствие/сертификаты | |
| Соответствие нормам | Соответствие CE |
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61851-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 1081335 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | XWB |
| Ключ изделия | XWBRAA |
| GTIN | 4055626807652 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 373,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 373 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
Совместимые изделия
Часто ищут
{"timestamp":"2025-12-15T12:55:07.819+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/customer/ssi/v1/where-can-i-buy-this-item"}