塔架照明解決方案

總覽

風力發電機塔架  

即使緊急情況下也能保證塔架可靠照明。

  • 風力發電機中工作區和逃生路線的充裕照明可確保人員的安全。
  • 菲尼克斯電氣可提供完整的系統,即包括不斷電供電系統到燈具的所有設備。
  • 藉助此系統,您可以確保維護技工擁有舒適的工作環境,且在電力故障時可保證他們安全下塔。

應用

為確保風力發電機相關員工的安全,塔架上必須具有安全照明。設計燈具時,適用 50308 標準。此標準指定了工作區和逃生路線的照度值。即使在今天,在老式的螢光燈管經常引發問題的情況下,很多製造商仍然使用這種燈管。

為使照明系統達到最先進的水準,應使用基本上無需維護的 LED 照明解決方案。這不但可降低維護成本,還可提高效率。出於這種考慮,菲尼克斯電氣開發了用於風力發電機照明的完整系統,也包括了逃生路線照明。

解決方案

塔架照明完整解決方案  

塔架照明完整系統

菲尼克斯電氣可提供完整的塔架照明系統,包括配有中央不斷電供電系統的控制櫃、預組裝電纜束,以及 LED 模組。LED 模組符合相關的 EN 50308 標準,特性是 IP65 等級的防護。由於 LED 模組使用壽命超過 50,000 小時,系統基本上無需維護。萬一 LED 模組發生故障,使用專門設計的連接系統,可以方便地拆除和更換故障模組。無需關閉照明即可完成這一工作。

電源裝置內建於 LED 模組中,因此能夠以交流電壓運行。中央電源方面,菲尼克斯電氣使用了 QUINT 系列產品中採用 IQ 技術的不斷電供電系統。不斷電供電系統所用的電池安裝在塔架底座中,可快速方便地更換。因此,維護人員無需攀爬梯子更換 LED 模組中的電池。採用的 IQ 技術實現了電源和電池間的永久性通訊。透過這種方法,可讀取有關電池的目前充電狀態、性能和預期剩餘使用壽命等資訊。這實現了維護工作的快速協調, 因此維護工程師無需在沒有照明的情況下從系統上爬下來。

QPD 安裝系統  

低電壓指令確保電網穩定性

基於組合式電纜束的快速安裝

菲尼克斯電氣成熟的 QPD 安裝系統能夠保證以高成本效益的方式連接單獨組件。相較於傳統的接線盒接線方式,這一解決方案具有明顯優勢。風力發電機製造商可為各種系統類型訂購電纜束,並由菲尼克斯電氣完成預組裝。之後只需連接電纜束即可,這表示現場無需電氣技工。在這之前,現場接線是一項費時費力的任務,但現在已經轉變為快速的隨插即用型解決方案。

塔架照明拓樸結構

就照明系統而言,省時的接線作業極為重要

您的優勢

  • 利用遠端監控實現最佳維護請求規劃
  • LED 燈具使用壽命長達 50,000 小時,因此照明無需維護
  • 無需專用工具即可快速方便地安裝照明解決方案
  • 中央電源配備不斷電供電系統,確保逃生路線獲得安全照明

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: