離岸風力發電廠

離岸風力發電廠

適用於具有挑戰性的環境條件

信賴牢固可靠、可應用於極端惡劣的環境條件的解決方案。

返回至 應用和解決方案

類別

離岸風力發電機 (WTG) 具有最高產出,但同時也必須符合振動、溫度變化和鹽霧方面最嚴格的要求。由於維護成本極高,因此狀態監控和最大程度的可用性就變得非常重要。

利用菲尼克斯電氣的自動化解決方案,您可以可靠地裝備您的離岸 WTG,並在各個階段都能受益於我們的風能專家的專業知識。因此,您能以最高效率利用您的設施,并隨時監測所有參數。

您的優勢

  • 藉助突波保護和線上評估,隨時瞭解資訊
  • 備用控制設計方案,實現失效保護
  • 用於裝配的牢固連接技術,實現可靠接線

突波保護

受暴風侵襲的風力發電機  

突波保護能夠保護您的系統免於雷擊損壞

由於離岸風力發電機難以接近,若因雷擊損壞,維修費用將極為高昂。

菲尼克斯電氣用於突波保護和狀態監控的完整解決方案,可幫助您最大限度降低此類費用。

POWERTRAB 突波保護裝置能夠可靠保護您的電氣設備。LM-S 雷電監測系統可監控轉子葉片的雷擊放電情況,並直接向您發出線上通知。

備用設計

控制櫃中的高性能控制器  

實現最大程度可用性的備用控制設計

具有失效保護功能的自動化系統為離岸 WTG 所必需。解決方案是採用基於 RFC 460R 高性能控制器的備用控制設計。

這能夠確保自動化系統即使在大型風力發電廠中也能始終正確運行,原因是在一個控制器發生故障時,另一個會立即接替。

連接技術

菲尼克斯電氣的連接技術  

適用於惡劣環境條件的牢固連接技術

從用於裝配的金屬或塑膠重載連接器、適合各種橫截面的耐鹽霧接線端子,到可節省時間的連接技術——作為連接技術領域的專家,我們也能為您的離岸風力發電機提供合適的技術。

對您來說,優勢在於從感測器到控制室,您都可以使用緊湊且易於操作的連接技術,從而節省時間和空間。

離岸應用中安全的遠端控制

標準化協定和安全解決方案確保了通訊安全。在菲尼克斯電氣的幫助下,您可以實作預防性維護和過程優化,從而節省成本。

利用遠端控制技術和軟體庫監控 WTG 和風力發電廠。這樣,您便可以在任何指定時間瞭解所有的通用量測值。使用的 ODP 或 IEC 60870-5-101/104 等協定,您可以在風力發電機和控制系統之間建立網路。

離岸應用中的遠端控制

實現離岸 WTG 到控制系統間安全通訊的解決方案

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

LM-S 雷電監測系統

LM-S 監控功率輸出高達 1.5 MW 的廣西風力發電廠。