機艙

機艙

風的優化利用

將您的風力發電機置於最佳迎風位置,以提高產出。

為使機艙獲得最佳的風向追蹤效果,多種組件必須無縫交互。測風資料將得到持續評估,并與系統行為進行比較。

可靠的狀態監控可確保風力發電機隨時得到最佳校正,從而最大限度提高產出。除設施的可靠運行之外,如有需要,還必須能夠保證維護人員的安全。

您的優勢

  • 控制系統的高可用性保證了偏航系統的可靠性
  • 利用測風解決方案,實現偏航系統的最優資料獲取
  • 功能強大的安全系統可保護人員和機械

偏航系統

偏航系統解決方案  

偏航相關的量身訂製解決方案

通過高效控制馬達,確保偏航系統處於最優狀態。

針對所有與偏航相關的任務,菲尼克斯電氣可提供量身訂製的解決方案——從採用重載連接器實現牢固接線到控制系統。

測風

測風解決方案  

測風塔可用於測量風力和風向

有關風的強度和方向的資訊對風力發電機的運行至關重要。因此,組件的功能安全以及最大程度的可靠性將起到極為重要的作用。

我們提供的完整解決方案能幫助您隨時掌握所有相關數值。支持基於硬體和軟體的資料處理,例如可利用 SAFE AI 處理安全類比值。

防護與安全

風力發電機齒輪  

安全產品使您能夠在系統中高效實施安全功能

可靠的風力發電機狀態監控可保證維護技師的生命安全。

利用安全繼電器模組,您可以方便地對應用進行急停等操作。這些模組可單獨調節,並可以組合多項安全功能。

菲尼克斯電氣的安全解決方案不僅適於聯網系統,也可用於獨立應用。

用於複雜系統監控的解決方案

為了盡可能延長例如齒輪箱和發電機等組件的使用壽命,應密切關注其運行條件。

為達到這個目的,必須對大量感測器量測值進行記錄,設施控制系統將使用這些值作為監控狀態的基礎。此外,安全設備和測風系統必須無縫整合到系統中。

用於複雜系統監控的解決方案

此類解決方案用於監控系統狀態,以使您能夠延長例如齒輪箱和發電機等組件的使用壽命

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155