您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

菲尼克斯電氣內部機械製造部打造的模組化生產線

以模組化組裝流水線實線無間斷生產 菲尼克斯電氣的內部機械製造部擁有悠久的歷史

對於具有創新的思想、全面的專業知識以及多年豐富經驗的機械製造商而言,擁有一條可以生產優質組件的高度自動化裝配線至關重要。

為此,菲尼克斯電氣的內部機械製造部門在不斷地開發和生產對應的系統。該部門還設計並生產了循環週期較短的高度週期化裝配系統。

機械製造部門擁有員工 260 人,負責為菲尼克斯電氣的各業務部門以及公司在世界各地設立的開發和製造中心提供支援。

菲尼克斯電氣為 Axioline I/O 模組提供模組化組裝流水線

模組化組裝流水線

Axioline I/O 模組的模組化組裝流水線是機械製造創新實力的一大例證。目前,該裝置可以生產 100 多個不同樣式的 I/O 模組。而要實現這等程度的靈活性,就需要將待生產的組件裝載在循環系統的部件支架上,然後在整個設備內部穿梭。

這種規模的裝配線必須持續穩定運行才能快速收回投資成本。為防止裝配線停機,線上的所有部件都必須擁有極高的穩定性。電源在此至關重要,如果不能為控制器提供 24 V DC 的電源,控制器就會停止工作,整個機器都將停止運行。

不斷電供電系統 QUINT UPS IQ 安裝在中央控制櫃內

中央控制櫃內的電源供電

機械製造部選擇了不斷電供電系統 QUINT DC UPS 為中央控制櫃供電。

資料遺失或生產中斷將造成巨大的損失,因此,不斷電解決方案乃情理之中的事情。一旦發生斷電,該電源就為控制器和工業電腦接通 24 V DC 的電壓,並確保有足夠的時間來儲存重要的過程資料並能控制工業電腦。

連絡方式
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300