您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

BLUEMARK E.CARD UV 噴墨印表機和 BLUEMARK ID COLOR UV LED 印表機

UV LED 印表機

BLUEMARK E.CARD 是一款創新型 UV 噴墨印表機,能夠高效率地對塑膠和金屬卡片材料進行標記。使用 BLUEMARK ID COLOR UV LED 印表機可以在材料上進行 CMYK 多色列印。

您的優勢

  • 藉由 UV 光進行固化,可達到最佳的列印品質與耐用性
  • 自動處理材料,節省列印時間
  • 適合在工業生產中連續使用和處理大量列印任務
  • 可利用 MARKING system Software 直覺化地實現各種列印專案
  • 能以黑白和彩色列印標記材料

新產品

低維護 UV 噴墨卡片印表機

高效率 UV 噴墨印表機

高效率標記卡片材料

BLUEMARK E.CARD 卡片印表機以其高效率和耐用的標籤解決方案備受客戶青睞。採用模組化墨水概念,UV 噴墨印表機維護需求低,能夠在塑膠和金屬材料上實現最佳的列印效果。

主要特點

  • 單色 UV 噴墨卡片印表機
  • 紫外線固化的熱噴墨列印技術
  • 標識 UC 和 UCT 卡、UM 條和金屬標記
  • 自動供應材料
  • 介面:USB、乙太網路、Wi-Fi

您的優勢

  • 自動處理材料,可節省 40% 的時間
  • 採用模組化墨水概念,可實現應用最佳化的標識
  • TIJ 技術與 UV LED 墨水的創新組合,列印效果極佳
  • 直覺的使用者指導和高效率的軟體解決方案,操作便捷
  • 可以輕鬆更換整個墨水系統和墨水匣,因此維護成本低

創新且高效率
UV 噴墨印表機

利用新型 BLUEMARK E.CARD,您可製作高品質的塑膠和金屬標記材料。高效的材料處理過程、出色的列印效果以及低維護需求,定能滿足您的要求。

更多資訊
BLUEMARK E.CARD UV 噴墨印表機
BLUEMARK E.CARD UV 噴墨印表機及標記材料

BLUEMARK E.CARD 高效 UV 噴墨印表機

BLUEMARK E.CARD 為工業標識領域設立了新標準。其高效率且耐用的標識解決方案備受客戶青睞。得益於熱噴墨技術與 UV LED 固化墨水的創新組合,這種印表機在塑膠和金屬材料上的列印效果極佳。定期更換墨水匣,包括列印頭,可將維護成本降至最低。利用標記軟體,您可輕鬆、直覺地規劃和監控您的列印工作。此外,印表機螢幕還會提供有關設備和列印狀態的全部必要資訊。

BLUEMARK ID COLOR 及標記材料

BLUEMARK ID COLOR 靈活的 UV LED 印表機

BLUEMARK ID COLOR 系列 UV LED 印表機能夠以單色和 CYMK 多色為標記材料打標。這種多用途印表機可快速、輕鬆地列印卡片、板式的材料以及鋁製標記。採用高度耐用的 UV LED 技術,材料可防污、防刮,因此可直接使用。透過整合式標記軟體,或直接透過印表機的彩色觸控螢幕輸入資料,操作直覺、省時。