熱磁式斷路器產品系列總覽(CB TM1、UT 6)

熱磁式斷路器

熱磁式斷路器包含熱跳脫機構和磁跳脫機構。這意味著在發生短路時,保護裝置的跳脫速度比熱熔斷器更快。此款設備斷路器具有不同的特性曲線,也滿足長線路的要求。因此,它可提供理想的過載和短路電流保護。

您的優勢

  • 採用 SFB 觸發特性,即使是長電纜路徑,也能最大限度地提供過電流保護
  • 內置有 PDT 接點,可整合到遠端指示接點方案中
  • 可跨接(基本元件中的)設備保護開關,因此減少安裝工作量
  • 採用 M1 特性曲線,可保護 230/240 V 交流電控制電壓
  • 熱磁式設備保護開關屬於 COMPLETE line 系統
斷路器 CB TM 採兩件式設計,具有保護插頭,可依個別需求調整

熱磁式設備保護開關 CB TM

熱磁式設備保護開關 功能和款型

熱磁式設備保護開關可透過熱動或電磁方式觸發。雙金屬片和電磁線圈兩種系統獨立運行,不互相影響。

這表示,在發生短路時,熱磁式設備保護開關會比熱動式設備保護開關更快觸發。

此時:發生短路後 3-5 ms 之內會啟動觸發機制。

利用具有最佳化 SFB(選擇性熔斷)保特性曲線的設備保護開關,實現系統中更長的線路路徑。若與菲尼克斯電氣的 QUINT POWER 電源結合使用,您的線路和設備將獲得最大保護。可以隨時重新啟動設備保護開關。

我們的熱磁式設備保護開關提供單件式和可插拔型兩種款型供您選擇。請選擇螺釘連接方式或 Push-in 拔插式連接技術。

熱磁式斷路器用在機器控制櫃中

各式各樣的機器控制櫃中均安裝了斷路器

應用領域

除了資訊和通訊技術領域之外,電磁式設備保護開關主要也用在過程控制技術中。由於具有不同的觸發特性和精細的標稱電流分級,設備保護開關的用途靈活多樣。

因此保護開關非常適合用來保護例如 PLC、閥門、馬達和變頻器。