返回至總覽

根據 IEC 62305-3 標準進行檢測

IEC 62305-3 描述突波保護裝置的複試。

符合標準的測試與文檔

依據 IEC 62305-3 標準,必須定期測試突波保護裝置(參考下表)。此外,標準要求保留測試值的可追溯性文件。CHECKMASTER 2 可滿足這些要求。

  • CHECKMASTER 2 將所有測試結果存儲在內部記憶體中。
  • 存儲的測試值可隨時輸出。
  • 測試報告含訂單名稱、測試結果、日期和時間。
  • 資料透過 USB 隨身碟可傳輸至電腦。
  • 日誌檔案以 .CSV 格式儲存,且可透過工作表應用程式進一步處理。
防雷保護等級I 與 IIIII 與 IV
外觀檢測(間隔)每年每 2 年
全面檢查每 2 年每 4 年
關鍵系統的綜合性檢查每年每年

返回至總覽
更多資訊
  • 根據 IEC 62305-3 標準進行檢測

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

突波保護和干擾濾波器

服務

附避雷器測試系統的監測

避雷器測試系統的學習模組。