突波保護裝置的試驗裝置

突波保護裝置的試驗裝置

可攜式實驗室

進行屏蔽試驗:透過此設備對可插入式突波保護裝置進行綜合試驗。

返回至 突波保護和干擾濾波器

類別

搜尋範圍 突波保護裝置的試驗裝置

显示该分类下的所有产品

在早期確定您所使用的可插入式突波保護裝置的狀態。CHECKMASTER 2 可以檢查菲尼克斯電氣的突波保護裝置,並測試所有相關組件。

您的優勢

  • 屏蔽試驗增強了系統可用性
  • 高品質、高安全性能:以不斷更新的功能確保您使用的產品永遠走在技術前沿
  • 方便、快速、可靠:透過條形碼掃描器,確保型號項目輸入無誤
  • 多種測試插座,確保高度投資安全性

定期檢查,實現安全突波保護

CHECKMASTER 2 保護裝置試驗裝置  

CHECKMASTER 2:用於各種型號和回路的試驗裝置

根據 IEC 62305-3 標準,必須定期測試突波保護裝置。此外,標準要求保留測試值的可追溯性文件。CHECKMASTER 2 可滿足這些要求。

  • CHECKMASTER 2 將所有測試結果存儲在內部記憶體中。
  • 存儲的測試值可立即或隨後輸出。
  • 測試報告含訂單名稱、測試結果、日期和時間。

提供多種測試插座,可供 CHECKMASTER 2 用來測試幾乎所有可插入式突波保護裝置。

智慧檢查,精確診斷

條形碼掃描器  

使用條形碼掃描器,輕鬆識別測試對象

CHECKMASTER 依據其具體電子特性,檢查菲尼克斯電氣的突波保護裝置。您可以條碼掃描器無錯誤地取得訂單號碼。
測試對象簡單地插入相關的測試轉換器中。若掃描器已偵測到裝置類型,則測試將在插入時自動開始。
或者測試對象的訂單號碼可以在插入測試轉換器之後,透過觸控制面板來輸入。

測試結果

  • 狀態 1:完好無損
  • 狀態 2:已達容許上限
  • 狀態 3:已超載,需更換

已達容許上限——建議更換

若 CHECKMASTER 顯示「已達容許上限」,則突波保護裝置已有過數次超載。儘管突波保護裝置仍可運轉,但作為預防性維護,也應予以更換。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

突波保護和干擾濾波器