插座箱和空外殼

插座箱和空外殼

客製化

使用 CLIPSAFE,您可快速獲得適用於危險區域的客製化控制櫃解決方案,所有材料均可一站式採購。

返回至 安裝材料

類別

  • 聚酯空外殼
    聚酯空外殼

    CLIPSAFE 聚酯外殼種類齊全,介面一致,能滿足您的各種要求。

  • 電纜接頭
    電纜接頭

    可靠的螺釘連接方式可密封電纜,防水又防塵。

搜尋範圍 插座箱和空外殼

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣 CLIPSAFE 提供多種創新的高品質空外殼、機械加工空外殼以及不鏽鋼和聚酯插座箱。在獲得相應核准的情況下,CLIPSAFE 可用於危險區域。

外殼產品範圍型號多樣,功能齊全,可根據您的應用要求專門設計定製。

您的優勢

  • 創新高品質不鏽鋼及聚酯外殼產品系列,作為個人化插座箱的基礎
  • 控制盒和插座箱已完成組裝,可縮短安裝和核准時間
  • 全部採用菲尼克斯電氣的產品,實現個別化裝配
  • 可使用經過防爆核准的 CLIPLINE complete 系統接線端子進行個別化裝配
  • 銷售網路遍布全球,提供專業客戶支援,且交貨時間短

防爆型不鏽鋼空外殼與插座箱

CLIPSAFE 防爆型不鏽鋼外殼產品範圍  

CLIPSAFE 防爆型不鏽鋼外殼產品範圍

  • 創新產品系列,包含 140 種高品質不鏽鋼外殼,作為符合 ATEX 和 IECEx 的個人化插座箱的基礎
  • AISI 316L/1.4404 及 AISI 304/1.4301 不鏽鋼製外殼,可在極端條件下安全使用
  • 可使用經過防爆核准的 CLIPLINE complete 系統接線端子進行個別化裝配
  • 可依據要求配備經核准的控制器和介面元件
     

防爆型聚酯空外殼和插座箱

CLIPSAFE 防爆型聚酯外殼產品範圍  

CLIPSAFE 防爆型聚酯外殼產品範圍

  • 牢固的防爆型標準外殼,35 種尺寸,四種設計,作為符合 ATEX 和 IECEx 的個人化防爆型插座箱的基礎
  • 可使用經過防爆核准的 CLIPLINE complete 系統接線端子進行個別化裝配
  • 可依據要求配備經核准的控制器和介面元件
     

聚酯空外殼和插座箱

CLIPSAFE 聚酯外殼產品範圍  

CLIPSAFE 聚酯外殼產品範圍

  • 牢固的標準外殼,46 種尺寸,四種設計,作為個人化插座箱和控制盒的基礎
  • 全部採用菲尼克斯電氣的產品,實現個別化裝配
     

諮詢插座箱和加工空外殼

如需定製您的插座箱和外殼解決方案,請填寫相應類別下的申請表。請在表格中簡述您的要求,我們將據此提供報價。

適合每一種應用的 CLIPSAFE 解決方案

 
適合每一種應用的 CLIPSAFE 解決方案

空外殼

從全面的產品範圍中選擇適於您的應用的外殼。可根據要求客製化尺寸以及進行表面處理。如需用於危險區域,將在通過 ATEX 和 IECEx 認證后交貨。

根據客戶規格進行客製化的空外殼

我們可以根據您的規格要求,通過調整螺紋、鑽孔及矩形開口,對外殼進行客製化調整。我們將 ATEX 和 IECEx 防爆標準納入設計。外殼會在通過相關認證後交貨。

根據客戶規格組裝的插座箱

可按您的需要提供預裝配有端子條和電纜接頭的 CLIPSAFE 空外殼。針對在危險區域的應用,插座箱將在通過 ATEX 和 IECEx 標準認證後交貨。

電纜接頭

適於各種應用的電纜接頭  

適於各種應用的電纜接頭

菲尼克斯電氣的電纜接頭產品可靠且安全。選擇金屬製或塑膠制標準電纜接頭。

針對抗電磁干擾版本和危險區域應用,亦可選用螺釘連接方式。在極端負載情況下,選擇具有彎曲保護和應力消除夾的型式。

輕鬆無差錯的配置

CLIP PROJECT Planning – 輕鬆配置  

使用 CLIP PROJECT 配置端子條

CLIP PROJECT 集成熟的端子條規劃軟體與高性能標記工具於一體。軟體可建立完整的專案文件,並可與所有常用的 CAE 程式進行通訊。CLIP PROJECT 軟體支援端子、接線、配備和系統標記的各種輸出設備及裝置標記材料。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務