用於過程技術的組合式接線端子

用於過程技術的組合式接線端子

量身打造的創新設計

滿足過程技術特殊要求的創新型組合式接線端子。

返回至 接線端子

類別

  • 編組插接板
    編組插接板

    利用創新型彩色控制系統對訊號進行可靠跳接,最高可提升 20% 的堆疊密度。

  • 編組終端和電位分配器
    編組終端

    利用創新顏色編碼系統實現訊號安全跳接,最多可減少 20% 的空間。

搜尋範圍 用於過程技術的組合式接線端子

显示该分类下的所有产品

在過程工程中,電氣接點的品質是整個系統可靠性的主要關鍵。菲尼克斯電氣提供範圍齊全的 Ex 核准接線端子, 並針對訊號跳接和分配提供體積緊密的創新編組終端和電位分配器模組。

您的優勢

  • 範圍齊全的 Ex 核准標準接線端子
  • 用於訊號接線的緊密型功能端子和保險絲端子
  • 訊號接線採用創新編組終端和編組插接板,極為省時

用於危險區域應用的組合式接線端子

用於危險區域的接線端子  

用於危險區域的接線端子

適用所有連接技術的接線端子通過核准,產品範圍包括直通式接線端子、接地端子、多導體接線端子、多級接線端子和高達 240 mm2 的大電流接線端子。斷路端子和保險絲端子為危險區域內的訊號接線提供了多種節省空間的解決方案。

刀閘斷路端子——設計緊密,功能完善

寬度為 3.5 mm 的刀閘斷路端子  

寬度為 3.5 mm 的刀閘斷路端子

採用節省空間的刀閘斷路端子,可以實現極優異的接線端子信號密度。如此一來,在進行控制接線時,可在控制櫃中節省高達 30% 的空間。

編組終端——體積精簡,節省空間

PTRV 編組終端  

PTRV 編組終端

緊密型 PTRV 編組終端為自動化應用中的訊號跳接提供清晰明確的安排方式。利用顏色編碼分級,大幅簡化大量導線的接線作業。支援正面接線,可防止連接錯誤。藍色編組終端可用於不超過 60 V 的 Ex i 安全電路中。同樣形狀的電位分配器和品種齊全的附件使產品範圍更完善。

編組插接板——可針對特定應用配置精確位數

PTMC 編組插接板  

PTMC 編組插接板

PTMC 編組插接板型號設計精簡,在自動化應用中進行跳接時,仍可實現最大訊號密度。模組化結構可配置為精確位數,並具有彩色矩陣元素的特點,確保節省空間、清晰、無錯誤接線。藍色編組插接板可用於不超過 60 V 的 Ex i 安全電路中。

插座箱和空外殼

CLIPSAFE 接線盒和空外殼  

CLIPSAFE 接線盒和空外殼

菲尼克斯電氣 CLIPSAFE 提供多種創新的高品質空外殼、機械加工空外殼以及不鏽鋼和聚酯插座箱。當獲得適當核准時,CLIPSAFE 也可用於危險區域。

外殼產品範圍型號多樣,功能齊全,可根據您的應用要求專門設計定製。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155