控制器系統佈線

工業佈線

高效率接線

快速、清晰、無差錯地連接您的自動化系統部件。

返回至 產品

類別

  • 客製化產品
    客製化解決方案

    我們的個性化解決方案可依據各應用的具體要求精確定製。

  • 控制器特定的系統佈線
    系統佈線

    VARIOFACE 系統佈線採用插拔式連接,能輕鬆、可靠、無錯誤地將控制器連接到現場級別。

  • 通用模組
    通用模組

    通用模組以 1:1 方式將不同連接器轉換為螺釘和回拉式彈簧接線端子連接。

  • 通用電纜
    通用電纜

    通用電纜能夠快速無差錯地連接自動化設備和模組。

  • 重新改裝和更新元件
    重新改裝和更新元件

    我們提供快速零錯誤的 PLC 移轉元件。

  • 電位分配器
    電位分配器

    設計可達 250 V/30 A 的電位分配器,是靈活多變的解決方案。支援螺釘及回拉式彈簧連接。

搜尋範圍 控制器系統佈線

显示该分类下的所有产品

現今的機器和系統日益複雜。結果導致自動化系統各個部件之間的接線也日益耗時耗力。而菲尼克斯電氣所提供的緊湊型解決方案,卻能幫助您輕鬆規劃、安裝和啟動。您也可以因此而節省大量時間和資金成本。

您的優勢

  • 配有螺釘、回拉式彈簧和插拔式連接技術,連接更靈活
  • 採用插拔式元件,安裝更輕鬆
  • 採用預裝系統電纜,佈線速度快、無差錯
  • 採用通用元件,功能豐富多樣

產品範圍

系統佈線產品範圍  

部件一覽

佈線組件的選擇取決於具體的應用要求。

控制器特定的佈線系統採用現代佈線理念,使前部適配器、系統線纜和模組完美匹配。

相比之下,通用模組獨立於控制器,因而特別適合控制櫃內通過高位連接器安裝自動化部件的場合。通用模組採用 1:1 連接,支持螺釘、彈簧或插拔式連接技術,確保現場訊號佈線清晰有序。

我們提供各類電位分配器,用於分配控制和工作電壓。通過不同的電位層和連接端子塊,可實現靈活佈線。

通用電纜可快速無誤地連接控制級別和訊號級別。

針對個性化應用需求,我們還提供客製化產品。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

控制器系統佈線