回拉式彈簧連接

防震性能優越

防震性能優越

採用彈簧接線技術,實現了連接導線的防震、氣密和長期穩定性。

返回至 接線端子

類別

  • 保險絲端子
    保險絲端子

    適用於感測器技術與機器控制的多功能接線端子:可保護裝置、分配電位並快速識別錯誤。

  • 元件接線端子
    元件接線端子

    運用個別、彈性且明確的方式執行開關工作:選擇適用的元件接線端子。

  • 多導線端子
    多導線端子

    使用多導線端子分配電位,可輕鬆、安全地連接各種類型或橫截面的導線。

  • 多層接線端子
    多層接線端子

    即使空間有限,也可輕鬆完成電位分配。採用多層接線端子,接線十分方便。

  • 大電流接線端子
    大電流接線端子

    輕鬆、安全且迅速地連接導體橫截面達 150 mm² 的大型導體。

  • 安裝端子
    安裝端子

    矮型設計,安裝簡單並可自由組合,這便是樓宇自動化安裝端子的明顯優勢。

  • 感測器/執行器端子
    感測器/執行器端子

    訊號級別、電位分配和保護導體功能合併在一個端子中——控制工程的最佳解決方案。

  • 接地端子
    接地端子

    快速建立 PE 連接:可將接地端子輕鬆扣入 DIN 導軌。

搜尋範圍 回拉式彈簧連接

显示该分类下的所有产品

鐵路工業、風力發電或機械工程等行業中使用的元件通常要求能承受強烈的震動,要求較高的連接可靠性。回拉式彈簧接線方式能夠確保穩定的連接,它不受使用者的影響,始終在導線上施加相同的力。

您的優勢

  • 使用帶套管的導線時,對导体横截面沒有限制
  • 採用統一附件,降低了物流成本
  • 全系列附件:標準化,適用於橋接、測試和標記

彈簧導線連接

在緊湊的空間下實現可靠的連接  

在緊湊的空間下實現可靠的連接

菲尼克斯電氣的回拉式彈簧連接採用正面接線方式,操作非常簡便:

  1. 您可以用標準螺絲起子打開端子點。
  2. 將導線插入夾持空間並移開螺絲起子。導線便會自動連接。

回拉式彈簧連接專利技術的優勢還有,它緊湊的外形內卻包含很大的連接空間。這樣,便可以接入帶或不帶套管的標稱截面導線。無需預處理,即可固定橫截面最大 35 mm² 的銅質電纜。

雙功能軸

插拔式跳接器,讓電位分配更便捷  

插拔式跳接器,讓電位分配更便捷

使用 2 到 50 位跳接器,只需一步操作即可連接多達 50 個組合式接線端子。

雙功能軸設計,可透過其上的端子點同時為兩個電位接線,使跳接方案靈活多樣。跳接兩個不相鄰的接線端子時,只需將從標準跳接件上斷開相應的接觸片即可。也可以清晰地標識出接觸點。

大面積標識

標識清晰,高效工作  

標識清晰,高效工作

端子點必須標識清晰,以確保可靠和快速的安裝。除了接線端子中央的標識外,每個端子點側面亦可進行單獨標識。

頂級品質

高級金屬及塑膠部件  

高級金屬及塑膠部件

可靠的連接——這就是我們的宗旨。我們的產品品質是關鍵。一切從選擇材料開始。

金屬部件採用高品質的防腐蝕銅合金製成:

  • 導電性好
  • 溫度上升慢
  • 表面無鉛,採用鍍鎳或鍍錫保護
  • 高強度鉻鎳彈簧鋼製的彈簧元件

絕緣殼體,採用彈性塑膠製成,衝擊強度高:

  • 可回收,無鹵素,抗紫外線
  • 熱帶適應性好,防白蟻
  • 工作溫度高達 130°C
  • 耐化學性高
  • 出色的耐老化特性
  • 經過認證,符合 UL94 阻燃等級 V0

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155