訊號燈產品組合總覽

訊號燈

我們產品類型廣泛多樣,其中包括兩款結構精簡的訊號燈,可作為功能訊號的指示燈。此外,我們也供應不同類型的訊號塔,例如傳統機械式模組設計型和可自行配置、搭載 IO-Link 的典型機器單元應用訊號塔。本公司所有產品系列都可搭配運作可靠的訊號指示功能,且非常堅固耐用。 

清晰信號指示,確保高效運作

提高您的機器和系統的可用性。提供兩種結構形式的信號燈,或採用模組化可配置式信號柱,清晰顯示您的機械設備狀態。

  • 免工具安裝及多種安裝方式,可降低安裝成本
  • 多樣化信號選擇,滿足各種應用需求
  • 模組化設計可快速調整信號柱結構
  • 通過 UL 認證核准,適用範圍廣泛

新產品

9 和 15 發光段的信號柱
點狀式與塔狀式信號燈
PC 顯示器上開啟的 MARKING Configurator

可配置式 IO-Link 信號柱

客製化信號指示解決方案

全新信號柱採用 IO-Link 通訊技術,可透過自訂色彩與音效顯示機器與設備狀態。信號柱提供兩種尺寸選擇:9 段或 15 段顯示。堅固結構設計適用於多種工業應用場景。

主要特點

  • 支援多種模式:交通燈模式、自動比例模式、液位模式或自訂模式
  • IO-Link 通訊
  • 提供十種不同的警示音效
  • RGB 全彩光譜
  • M12 4 針連接技術,安裝穩固
  • 可選 9 或 15 段顯示,並搭配有無音響元件之選項

您的優勢

  • 結構緊湊的柱型設計,可自訂配置,靈活性極高
  • 透過 PLCnext Engineer 輕鬆完成參數設定
  • 均勻發光與全表面光源設計,信號指示清晰明確
  • 堅固工業設計,適用於嚴苛環境

智慧應用信號燈

功能單元狀態指示裝置

信號燈提供兩種緊湊型設計,專為 M22 安裝規格開發,具備應用導向的外觀設計。透過位元組合控制多色 LED,即可輕鬆實現各種信號指示功能。

主要特點

  • 多色顯示,多功能整合
  • 無磨損觸控按鈕設計
  • M22 安裝規格,搭配 M12 連接埠
  • 卓越色牢度
  • 2 種結構型式可選
  • ECO 模式

您的優勢

  • 明確可靠的信號指示,提升設備運轉率
  • 安裝簡易,有效節省成本
  • 完整產品組合,可實現多元應用場景(光學與聲學)
  • 緊湊結構設計,狹小空間也能輕鬆安裝

個人化標識解決方案

直接線上配置和訂購

MARKING Configurator 提供極高的操作便利性與靈活性,可滿足各類標記材料的客製化標記需求。訂購流程設計簡單、透明且全面數位化,更支援單件起訂的靈活服務。

主要特點

  • 線上配置器,方便視需要建立標識解決方案
  • 訂購流程完全數位化且透明
  • 超過 2,000 種標準材料可視需要標記
  • 提供專案總覽功能,簡化追加訂購流程

您的優勢

  • 可以訂購已按個人需求完成標記的標準材料
  • 採用情境式選單結構,操作流程更流暢
  • 即時預覽數位標記樣本,有效避免人為錯誤
  • 可儲存專案至「我的解決方案」專區,方便後續修改與追加訂購

互動式影像地圖:一台機器的插圖
PSD-SL Tower、點觸式按鈕與觸控按鈕
信號裝置與互動裝置直接配置於機器外部進料裝置。
PSD-SL Tower、點觸式按鈕與觸控按鈕
PSD-SL Point
信號傳輸直接針對個別功能於流程中進行。裝置採用緊湊的結構設計,可直接安裝在機器零件上。提供多種功能選項,例如光學信號指示。
PSD-SL Point
PSD-SL Tower
機器內部信號裝置,完美適用於各獨立機械區段。
PSD-SL Tower
PSD-S..、PSD-SL Tower 或 PSD-SC
外部信號裝置安裝於機器外側,即使遠距仍保持優異可視性。提供多元光學或聲學警示功能。
PSD-S..、PSD-SL Tower 或 PSD-SC
功能導向的信號裝置
信號燈 – PSD-SL

採用 IP66/67 外殼的多色 LED 信號燈,配備 M12 連接器,適用於嵌入式安裝。提供兩種結構型式,可選擇安裝於設備外側或內側。

前往瞭解產品
安裝在機器內部的 Point 信號燈
信號燈產品系列
Point 和 Tower 安裝側視圖
Tower 信號燈,含晴雨圖示
安裝在機器內部的 Tower 信號燈
信號燈產品系列

PSD-SL 智能信號燈是採用 LED 技術的狀態指示器,可廣泛應用於機械設備、AGV 或服務機器人等不同領域。此系列提供 Point 點狀式與 Tower 塔狀式兩種結構型式,並具備三色或七色顯示版本,支援恆亮、閃爍、變色及爆閃等多種動態模式。可針對不同應用場景自訂最適化的信號指示方案。

Point 和 Tower 安裝側視圖

本產品提供兩種安裝方式:簡易的 M22 嵌入式安裝,或使用金屬支架附件進行安裝。隨產品附帶所有必要安裝材料,包括 M22 固定螺帽、防鬆墊片及平墊片。信號燈採用五針 A 型 M12 連接器進行連接。

Tower 信號燈,含晴雨圖示

LED 指示燈採用堅固設計,不僅適用於室內,更可廣泛應用於戶外環境。例如,其擴展的工作溫度範圍可達 -40°C 至 +70°C。此燈具符合 IP66、IP67、IP69 防護等級,以及適用於工程機械的 IP6K9K 防護程度, 同時具備專為戶外環境設計的UL Type 4/4X 認證。

安裝在機器內部的 Tower 信號燈

PSD-SL 智慧型 LED 信號燈提供清晰且針對應用優化的信號指示。採用緊湊的結構設計,可直接安裝於需顯示狀態的功能元件旁(close-to-function), 實現明確對應關係,避免誤解並傳達清晰的操作指示。

產品組合總覽

各類結構型式與功能總覽

小型信號燈
大型信號燈
觸控式信號燈
聲音訊號產生器
小型信號燈

PSD-SL ... -P

大型信號燈

SD-SL … -T

觸控式信號燈

PSD-SL RGB/TB-P

聲音訊號產生器

PSD-SL AE-P

顏色數量 3 或 7 3 或 7 6
功能 恆亮、變色、閃爍、爆閃 恆亮、變色、閃爍、爆閃 觸控輸入、恆亮、爆閃、脈衝光 聲音信號
結構型式 Point Tower Point Point
高度(已安裝) 34 mm 108 mm 34 mm 24 mm
功能導向的信號裝置
可配置式信號柱 – PSD-SC

IO-Link 信號柱有兩種長度可供選擇。這些 RGB 彩色信號柱提供多種指示模式,例如交通燈號與液位顯示功能。結構堅固耐用,適用於室內及室外環境。

前往瞭解產品
機器上的綠色發光信號柱
三個不同顏色的信號柱
各種顏色的信號柱
附聲波示意圖的信號柱
帶有 IO-Link 和 PLCnext Engineer 標誌的信號柱
信號柱,含晴雨圖示
三個不同顏色的信號柱

全新 PSD-SC 產品系列包含兩種不同高度的型號。可選擇 9 或 15 段顯示,並提供有無聲學元件的版本,所有型號均配備 IO-Link 介面。適合各種應用。

各種顏色的信號柱

信號指示模式的多樣性開啟了無數的應用可能性。自動縮放模式 可實現燈體全面均光照明,並支援最多五階段的區域自動分割。燈號模式可建置傳統三色信號柱顯示。液位模式能以百分比顯示液位高度。自訂模式可參數化設定所有段(9 或 15 段), 並自由選擇信號顏色。

附聲波示意圖的信號柱

可選配聲學元件版本:聲學信號裝置可依需調整設定,提供多元應用可能。配備十種不同音調與六種音階變化,即使在高噪音環境中,亦能確保快速有效的訊息傳遞。此解決方案可完美適應各類應用場景。

帶有 IO-Link 和 PLCnext Engineer 標誌的信號柱

透過簡易連接 IO-Link 主站,可無縫整合至菲尼克斯電氣的 PLCnext Engineer 等程式設計軟體解決方案。信號參數設定可經由 IO-Link 便利調整,提供多元化的光學與聲學信號自訂選項。

信號柱,含晴雨圖示

可配置式信號柱 PSD-SC 系列憑藉其卓越特性,確保可靠運作。具備最高 IP69K 防護程度,完美適用於嚴苛環境。通過 UL Type 4x 認證,更能勝任戶外應用需求。IK08 抗衝擊認證,確保其優異的機械防護性能。

傳統信號裝置
模組化信號柱 – PSD-S 與 PSD-S 50

50 mm 直徑信號柱節省空間且便於安裝,而 70 mm 款式則提供更多功能。兩款均採用模組化機械設計、操作簡便,並具備光學與聲學信號功能。豐富的附件使安裝更為簡易。

前往瞭解產品
50 mm 與 70 mm 直徑模組化信號柱
直徑 50 mm 的信號柱

50 mm 直徑,精巧又經濟

經濟型 LED 信號柱 PSD-S 50 系列,採用美觀工業設計,特別適合緊湊型機械設備。採用創新的接線設計,您可以隨意排列單個燈罩的順序。

  • 防護程度高,能在惡劣工業環境下可靠運作
  • 卡口式連接實現快速安裝
直徑 70 mm 的信號柱

70 mm 直徑,功能豐富實用

PSD-S 模組化信號柱可依需求靈活組合光學與聲學信號元件。模組化設計允許後續擴充其他元件。信號柱元件透過卡口式連接機構,可於數秒內完成機械與電氣連接。

  • 豐富多元的光學與聲學元件選擇
  • 透過 IO-Link 介面實現控制
  • 防護程度高,能在惡劣工業環境下可靠運作
  • 卡口式連接實現快速安裝