控制櫃插座和維護介面

控制櫃插座和維護介面

控制櫃插座和維護介面為各種應用提供極大的靈活性。插座與介面可耐受惡劣工業環境。適用於控制櫃、基礎設施元件以及各類裝置。插座可安裝於 DIN 導軌上或直接安裝。

Go to Product Detail Page for item 0804168
EO-AB/PT/LED/15 - 插座
EO-AB/PT/LED/15 - 插座
0804168

插座, 带指示灯, 针式连接器样式类型AB 15A,接线方式: 直插式弹簧连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 125 V AC (60 Hz), 额定电流: 15 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,标准/规格: UL 508, IEC 60884-1,国家标识: 美国, 加拿大

Go to Product Detail Page for item 0804177
EO-AB/PT/LED/DUO/15 - 双插位
EO-AB/PT/LED/DUO/15 - 双插位
0804177

双插位, 带指示灯, 针式连接器样式类型AB 15A,接线方式: 直插式弹簧连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 125 V AC (60 Hz), 额定电流: 15 A, DIN导轨或直接安装,标准/规格: UL 508, IEC 60884-1,国家标识: 美国, 加拿大

Go to Product Detail Page for item 0804089
EO-I/UT/LED - 插座
EO-I/UT/LED - 插座
0804089

插座, 带指示灯, 针式连接器样式类型I,接线方式: 螺钉连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 10 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,标准/规格: GB 2099.1和GB 1002,国家标识: 中国

Go to Product Detail Page for item 0804165
EO-AB/PT/15 - 插座
EO-AB/PT/15 - 插座
0804165

插座, 适用于美国和其他国家, 针式连接器样式类型AB 15A,接线方式: 直插式弹簧连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 125 V AC (60 Hz), 额定电流: 15 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,标准/规格: UL 508, IEC 60884-1,国家标识: 美国

Go to Product Detail Page for item 0804155
EO-AB/UT/LED/15 - 插座
EO-AB/UT/LED/15 - 插座
0804155

插座, 带指示灯, 针式连接器样式类型AB 15A,接线方式: 螺钉连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 125 V AC (60 Hz), 额定电流: 15 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,标准/规格: UL 508, IEC 60884-1,国家标识: 美国, 加拿大

您的優勢

  • 產品系列種類豐富,用途廣泛
  • 採用模組化結構設計,提供帶雙插槽的規格,節省空間
  • 支援 DIN 導軌安裝、安裝框架安裝和直接安裝,安裝方式靈活
  • 防護程度達 IP65,堅固耐用且耐高溫
  • 內建防觸電保護

新產品

帶 USB 介面的控制櫃插座,安裝在 DIN 導軌上

帶 USB 介面的插座

帶三個介面的通用款

採用德式和美式針腳連結器方式的控制櫃插座,具有額外的 USB-A 和 USB-C 介面。藉此可以為各種裝置供電。對於電源連接,可以視需要選擇直插式連接或螺釘連接方式。

主要特點

  • 針腳連結器方式:德式/美式
  • 16 A,250 V / 15 A,125 V
  • USB 介面:USB-A 和 USB-C
  • USB 參數:5V、3A(總計),效率:DOE IV 級
  • 連接方法:直插式/螺釘
  • 導體橫截面:0.2 mm² ... 4 mm²/24 AWG ... 12 AWG
  • 美版有 LED 指示燈
  • 符合相關安全標準

您的優勢

  • 三合一:在維護和維修期間為外部裝置供電的即用型電源
  • 15 W USB 功率可實現快速充電並確保 USB 供電安全
  • 在空載和部分負載下,USB 介面的效率極高,可節約能源
  • 安裝方式靈活:DIN 導軌安裝或使用螺釘直接安裝
  • 採用直插式連接技術,安裝快捷

工業用維護介面

維護介面

利用維護介面輕鬆完成維護和診斷

控制櫃中的維護介面可提高維護和服務工作的效率和安全性。專業人員無需開啟控制櫃就能輕鬆操作到電子元件。由此避免了運作中斷。受保護的維護介面還能大幅降低誤操作的風險,保持系統的完整性。

豐富多樣的資料前面板
維護介面安裝托盤
服務插座
豐富多樣的資料前面板

這些資料前面板提供多種連接方式,結構緊湊,可以任意搭配使用各種不同的插芯。維護介面提供以下連接埠:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • 插座
  • SC-RJ 耦合連接器

維護介面安裝托盤

該安裝托盤堅固耐用、不受環境溫度影響,防護程度為 IP65,可用於惡劣的工業環境。產品組合中包括用於一個或兩個資料前板的金屬和塑膠框架。

服務插座

這種服務插座結構緊湊,特別節省空間,非常適合對小型控制盒和裝置進行資料存取。資料介面安裝在一個 22 mm 的標準孔中。防護程度達到 IP65,能夠可靠地防水防塵。

控制櫃內的插座

控制櫃內的插座

全球適用的控制櫃插座

控制櫃插座提供 11 種不同的插接幾何形狀,可用於全球各地的控制櫃和系統製造。可提供多項額外功能,例如 LED 指示燈、保險絲、開關或斷路器等,為您擴展應用可能性。

您可以選擇直插式連接技術或是螺釘連接方式來為控制櫃插座進行接線。插座的安裝方式也非常靈活:您可以將插座鎖扣在 DIN 導軌上,或是利用螺釘鎖定安裝或黏接安裝。此外也可以搭配轉接板,將插座整合至維護介面中。

帶保險絲和開關的插座
帶狀態指示器的插座
安裝插座
控制櫃插座的介面標記
帶保險絲和開關的插座

帶保險絲的插座用於保護電源。發生故障時,插座會選擇性地跳脫,而電網的其他部分會繼續運作。同時,還可輕鬆、快速地更換保險絲。內建開關的插座可單獨切斷所連接裝置的電源,無需操作備用保險絲或拔出電源插頭。

帶狀態指示器的插座

不同的顏色款型表示插座具有的特殊功能,例如由獨立電源提供安全電源。LED 指示器可顯示插座是否處於工作狀態以及是否有電壓。

安裝插座

除了通常安裝在 DIN 導軌上之外,該插座還可直接用螺釘固定在合適的表面上。因此可根據實際情況靈活安裝產品。

控制櫃插座的介面標記

控制櫃插座的接線點均位於下側。這樣既減少了所需空間,又方便了接線。除了省時的直插式連接外,還可提供採用成熟螺釘連接技術的插座型號。

產品手冊
控制櫃附件

您可查閱產品手冊,瞭解各種控制櫃附件。附件用於保護控制櫃內外的零件,並保持一切整潔、井然有序。此外,插座和維護介面便於工作人員執行維護、維修和診斷工作。

下載手冊
控制櫃與各種控制櫃附件