根據客戶需求和現場條件,可以透過有線網際網路連接或藉助於 WLAN 或行動電話網路路由器建立遠端維護連接。有線解決方案實施起來簡單且成本較低,而無線解決方案的優點則在於靈活性高,即使在沒有網際網路連接的情況下也能實現。
對於資料傳輸,可以使用自我託管的 VPN 伺服器或 mGuard Secure Cloud 等統包式解決方案。這兩種方式各有優點。

透過雲端進行遠端維護

mGuard Secure Cloud 是一款統包式全套遠端維護解決方案,使用者無需具備 IT 知識也能透過網際網路安全且可靠地連接維修人員與機器。這樣就顯著減少了昂贵且耗時的現場作業。因此,營運商以及機器/設備製造商就獲得了一個具有成本效益的替代方案,用以提供智慧且持久的服務。

mGuard Secure Cloud 功能元件

總覽:mGuard Secure Cloud 元件

__簡要概述:__服務人員使用獲得許可的 VPN 用戶端,例如 mGuard Secure VPN 用戶端軟體或是 iPad,在他的工作位置和 mGuard Secure Cloud 之間建立連線。機器配有工業適用的遠端維護路由器或是 PLCnext Control 控制器,並在需要時與 Secure Cloud 建立 VPN 連接。設備營運商可以在本地透過硬體(按鍵開關)或軟體檢查 VPN 連接的結構。

雲端用戶端適用於遠端維護具有小型 IP 網路的單個緊湊型機器。對於聯網的機器,mGuard 產品透過性能強大、靈活且易於操作的防火牆確保機器網路的安全。

透過自有 VPN 基礎設施進行遠端維護

您想要自由定義存取權限,並自己保留對 VPN 連接的控制權嗎?那麼,建議您組態自己的內部部署 VPN 基礎設施。無論是資料、硬體還是軟體平台:如果有自己的 VPN 基礎設施,這些都屬於您自己。您可以自由決策如何進行組態、升級和更改系統。也不必始終依賴網際網路連接或外部影響來存取機器和設備。同時,維護內部部署基礎設施的 IT 專家也必不可少。設定、操作、維護、備份和支援,這些領域的主動權必須掌握在自己的手中。

透過自有 VPN 基礎設施進行遠端維護

總覽:透過自有 VPN 基礎設施進行遠端維護

__簡要概述:__菲尼克斯電氣的所有 FL mGuard 和 TC Router 均能連接至這類 VPN 基礎設施並在上面運作。19“ 規格的 FL MGUARD CENTERPORT 很適合作為中央 VPN 元件。這樣可以保證完美的相容性和高安全標準。