返回至總覽

SAFETYPROG - 用於功能安全的程式設計軟體

只要按一下滑鼠就可以將功能安全整合進自動化系統。SAFETYPROG 是專為高功效安全控制器而設計的程式設計軟體。透過本軟體的程式設計功能,只要一鍵就可以緊急暫停整個安全網路,安全系統也可以猶如量身訂做一般。

系統安全原來可以這麼簡單

功能安全 - 使用 SAFETYPROG 進行直覺式程式設計  

功能安全 - 使用 SAFETYPROG 進行直覺式程式設計

只要配合安全控制器,SAFETYPROG 就可以將功能安全應用在系統中。因此而誕生的是 PROFIsafe 與 INTERBUS 安全網路。這款經 TUV 認證的程式設計工具,可以在編寫安全應用的開發過程中給予指引。

  • 編譯專案
  • 將專案傳送給到安全控制器
  • 操作安全控制器,如:開始、停止或重置
  • 進行功能測試
  • 監控安全控制器以及為安全應用程式除錯
  • 專案文件
  • 列印專案文件

導入功能安全的好工具

SAFETYPROG 提供多種嶄新工具,方便使用者將功能安全穩當地導入現有自動化系統。

使用者管理限制存取權以及登入變更
匯流排配置專案匯入工序以及診斷數據。這些資料可後製為圖形呈現在通用變數工作表中。
匯流排導航員參數化及呈現已連接的安全設備之狀態,例如設備說明及安全IDs
編碼編譯器以及編譯精靈在功能框圖 (FBD) 以及梯形圖 (LD) 中發展應用編碼
結合安全與標準PLC以可交換變數模式進行標準信號交換
專案樹統整與架構安全應用程式,如:植入韌體資料庫
交叉比對及訊息框顯示訊息或進行交叉比對
控制器模擬對安全控制器所涵蓋功能的安全邏輯進行模擬
變數編輯器宣告以格線為準的變數
功能監控及除錯強制執行/覆蓋變數、單週期模式、監控畫面或顯示變數狀況

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155