為了能快速電磁觸發標準微型斷路器,電源必須在短時間內提供比標稱電流高出數倍的功率。
電源 QUINT POWER 採用 SFB Technology(選擇性熔斷技術),可以連續 15 ms 輸出 6 倍標稱電流,藉此快速可靠地觸發標準微型斷路器。有針對性地關閉錯誤的電流路徑,以縮小故障範圍,讓系統其他設備能夠繼續運作。
从QUINT POWER电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线,SFB(选择性熔断)技术,以及NFC接口,输入:1相,输出:24 V DC/20 A
功能性最高的 QUINT POWER 電源,採用 SFB Technology 技術,並且可依據個人需求設定訊號極限值和特性曲線,實現設備最高利用率。100 W 以內的 QUINT POWER 電源具有超小結構尺寸,以獨特的方式集預防性功能監控和功率裕度於一身。
从QUINT POWER电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线,SFB(选择性熔断)技术,以及NFC接口,输入:1相,输出:24 V DC/20 A
QUINT POWER初级开关电源,采用自由选择的输出特性曲线、SFB(选择性熔断)技术以及NFC接口,输入:1相,输出:48 V DC/20 A
从QUINT POWER电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线,SFB(选择性熔断)技术,以及NFC接口,输入:1相,输出:24 V DC/40 A
QUINT POWER电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线,SFB(选择性熔断)技术,以及NFC接口,输入:3相,输出:24 V DC/5 A
通用型DIN导轨适配器
QUINT POWER电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线,SFB(选择性熔断)技术,以及NFC接口,输入:3相,输出:24 V DC/10 A
初级开关电源 QUINT POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 110 V DC / 4 A
QUINT POWER电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线,SFB(选择性熔断)技术,以及NFC接口,输入:3相,输出:24 V DC/40 A
通用型壁挂式适配器,实现振动环境中设备的安全安装。设备直接拧接至安装面上。将通用壁挂式适配器安装在顶部/底部。
从QUINT POWER电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线,SFB(选择性熔断)技术,以及NFC接口,输入:1相,输出:24 V DC/10 A
這款性能強大的 QUINT POWER 電源藉助 SFB Technology 技術、預防性功能監測以及可調整設定的功能確保您系統的可用性。
QUINT 產品系列中低於 100 W 的 電源外形設計緊湊,提供功率裕度和預防性功能監控功能。此外,針對該低功率 電源,您還可以根據需求選擇插拔式連接或螺釘連接方式。
支援通訊的 QUINT POWER 電源
QUINT POWER 電源具備通訊功能,從交流側到 24 V 直流側的運作資料完全透明。此款電源可透過現場匯流排或 IO-Link 便捷地整合進控制系統中,以及進行參數設定。
透過現場匯流排整合:
透過 IO-Link 整合:
此外,這種支援通訊的電源還可實現預防性功能監測和維護,從而保證設備最高利用率。
QUINT POWER – 可依照您的應用情況完美調整
電源 QUINT POWER
QUINT POWER 電源符合功能安全 (SIL) 的要求,可確保最大運行可靠性。在平行運行模式和連接不同電位的情況下,即使輸入電壓不同,也能為耗電負載可靠供電。
您可以使用 20 A 電源的 Plus 款型或是將 QUINT POWER 與主動冗餘模組 QUINT S-ORING 結合用於功能安全應用,最高可用於安全完整級別 SIL 3 (IEC 61508)。
採用 110 V DC 的 QUINT POWER 電源
有了輸出為 110 V DC 的新款 QUINT POWER 電源,我們就不再需要串聯多個電源。得益於這款新電源,您只需一個設備就能為應用供應最高可達 135 V DC 的電壓範圍。過程和能源技術的最佳解決方案。
為了能快速電磁觸發標準微型斷路器,電源必須在短時間內提供比標稱電流高出數倍的功率。
電源 QUINT POWER 採用 SFB Technology(選擇性熔斷技術),可以連續 15 ms 輸出 6 倍標稱電流,藉此快速可靠地觸發標準微型斷路器。有針對性地關閉錯誤的電流路徑,以縮小故障範圍,讓系統其他設備能夠繼續運作。
電源 QUINT POWER 可隨時監控輸出電壓和輸出電流。預防性功能監測可以將緊急操作狀態視覺化顯示,並且在發生錯誤之前將緊急狀態通知控制器。利用有源開關輸出端和零接地電勢繼電器接點來實現遠端監控功能。
透過 QUINT POWER 電源,您可以輕鬆擴展您的系統應用。靜態功率裕度可持續輸出 125 % 標稱電流。而動態功率裕度則可在啟動大功率負載時連續 5 秒輸出 200 % 標稱電流。
性能強大的電源 QUINT POWER 可針對不同性能範圍提供多種功能,為您的系統實現最高可用性。無論是採用 SFB Technology 技術、個人化設定和整合式氣體填充式避雷器,或是各種節省能源和空間的連接方法:QUINT POWER 都能夠可靠地確保系統供電。
|
|
|
---|---|---|
QUINT POWER >100 W | QUINT POWER <100 W | |
SFB Technology 技術 | ||
預防性功能監測 | ||
可訂購預設款 | ||
可選擇插拔式連接或螺釘連接方式 | ||
靜態功率裕度 | ||
動態功率裕度 | ||
內建氣體填充式避雷器 | ||
扁平型設計 | ||
堅固耐用的設計 | ||
高效率 |