电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
電池模組
電池模組是我們不斷電供電系統的完美補充,能為您的系統可靠供電。電池模組具有多種特性,例如使用壽命長、緩衝時間長、免維護,或可在極端環境溫度下使用。菲尼克斯電氣的電池模組品類齊全,滿足各類電池需求。
电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 1.2 Ah, 自动检测以及与QUINT UPS-IQ的通信
电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, 自动检测以及与QUINT UPS-IQ的通信
电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, 自动检测以及与QUINT UPS-IQ的通信
电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, 自动检测以及与QUINT UPS-IQ的通信
电池模块(带电池的设备),含铅AGM,VRLA技术24 V DC,26 Ah,无需工具即可更换电池,自动检测,以及与QUINT UPS-IQ通信
电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, 自动检测以及与QUINT UPS-IQ的通信
电池模块(带电池的设备), VRLA-AGM, 24 V DC, 110 Ah
电池模块(带电池的设备), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 189 Wh
您的優勢
- 可自動偵測電池模組,並且可以在運作期間免工具更換,安裝快速
- 保持與 QUINT UPS 的通訊不中斷,確保連續監控和智慧管理,實現最大可用性
- 根據技術和環境條件優化充電曲線,延長電池使用壽命
- 所有電池模組出貨時均為滿電狀態,可立即使用
新產品
鋰電池模組 採用磷酸鐵鋰技術的電池
容量高達 284 Wh 的 UPS 電池是 QUINT4 UPS 模組的完美補充。
- 在電流為 1 A 時緩衝時間最長達 10 小時,40 A 時最長達 15 分鐘,使用壽命為 10 年
- 充電循環次數是純鉛 AGM 技術產品的 6 倍
- 儲能密度高,重量輕
- 溫度範圍:-20 °C ... +60 °C
PB 電池模組 採用鉛 AGM 技術的電池
容量為 1.2 至 110 Ah 的 UPS 電池是 QUINT UPS 模組的完美補充。
- 1 A 電流下緩衝時間長達 110 小時,40 A 電流下可達 132 分鐘
- +20 °C 環境下,使用壽命達 8 年
- 鉛 AGM 技術(可吸收玻璃纖維網)
- 溫度範圍:0 °C ... +40 °C
TRIO 電池模組 採用鉛 AGM 技術的電池
容量為 1.2 至 12 Ah 的電池模組是 TRIO UPS 模組的完美補充。
- 1 A 電流下緩衝時間長達 11 小時,40 A 電流下可達 8 分鐘
- +20 °C 環境下,使用壽命達 6 年
- 溫度範圍:-20 °C ... +50 °C
- 搭配預製電纜和保險絲座,使用方便
VRLA/WTR 電池模組 採用純鉛 AGM 技術的電池
採用純鉛 AGM 技術的 UPS 電池適合用於極端環境條件。
- 1 A 電流下緩衝時間最長達 26 小時,40 A 電流下可達 29 分鐘
- +20 °C 環境下,使用壽命達 12 年
- 寬溫度範圍:-25 ℃ ... +60 ℃
- 自放電率低,存放期限長
電容儲能系統
電容儲能系統使用壽命極長。完全免維護,使用壽命超過 20 年,可承受超過 500,000 次充電循環。
- 20 A 的負載電流可緩衝 30 秒或長達數分鐘
- 免維護型雙層電容器
- 適用溫度範圍 -40 至 +60 °C
電池模組比較
根據需求選擇合適的儲能設備。
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
溫度 | -10 °C ...+55 °C(充電) -20 °C ...+60 °C(放電) | -25 °C ...+60 °C(充電和放電) | 0 °C ...+40 °C(充電) -20 °C ...+50 °C(放電) |
+20 °C 環境下的使用壽命 | 10 年 | 12 年 | 6 / 8 / 10 年 |
+50 °C 環境下的使用壽命 | 2 年 | 1.5 年 | 1 年 |
80% 放電深度時的充電循環 | 1,600 | 400 | 250 |
50% 放電深度時的充電循環 | 2,200 | 650 | 450 |
重量 | 680 - 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 - 600 g/Ah |