返回至總覽

使用 Project+ 建立一個 I/O 站

規劃系統性產品專案通常需要廣博的知識。必須學習具體配置規則,然後應用於每個單獨的應用的任務。當建立 I/O 站為系統、機器或功能自動化的一部分時,Project+ 可以提供支援。無需培訓,為您的應用建立正確的 I/O 站。

無需訓練即可規劃優質 I/O 站

Project+:直接傳輸規劃資料  

無需特定的產品知識直接傳輸規劃資料

您想要將感測器和執行器合併至您的應用內嗎?使用 Project+,您可以直接輸入所需的 I/O 訊號作為每一站的功能性要求;例如接線盒。

您能夠輕鬆地透過相對應的網路或現場匯流排系統來指定所要連接的站。最後,指定是否要控制功能。

基於規劃資訊,Project+ 自動為您的應用確定功能和成本最佳的產品。

返回頂部

定製建立起在技術方面正確的 I/O 站

Project+ 軟體:設備  

考慮具體因素建立 I/O 站

您還可以隨時手動建立 I/O 站。同樣,您也能夠使用 Project+ 重新建立設備配置。

菲尼克斯電氣 Project+ 監控技術配置規則。如果需要,該工具會自動添加任何必要的系統性結構元件,例如電源端子轉接器或系統電纜。

因此,從技術角度來看,Project+ 確保所建立的 I/O 站是正確且具功能性的。

返回頂部

已配置的 I/O 站的圖形表示形態

Project+:專案與結構  

已配置的 I/O 站圖形結構方案

您想要配置站的實際印象嗎?沒問題,Project+ 提供結構計畫全圖形化的表示形態。

菲尼克斯電氣 Fieldline 產品範圍也說明了系統電纜由 Project+ 自動選擇。現在,可以直接透過圖形表示形態將其長度調整到符合您的應用。

此外,還可以透過 Windows 剪貼簿使用圖形結構方案;利用不同的工具將 I/O 站歸檔。

返回頂部

補充您的自動化設備

Project+:專案與附件  

菲尼克斯電氣附件

想要完全自動化裝備您的應用嗎?從菲尼克斯電氣直接在 Project+ 中選擇更多的產品。

您有什麼要求?需要連接技術、介面模組、網路技術或電源裝置的電源元件嗎?

您可以將這些所有產品添加至配置站作為配件。重要說明:因為沒有技術配置規則,在這裡可以自由組合元件。

返回頂部

成本計畫與結構性產品零件清單

顯示價格資訊的結構化產品部件清單  

顯示價格資訊的結構化產品部件清單

Project+ 透過結構化的購物車功能為您規劃成果的系統化準備提供支援。

規劃成果以兩種方式顯示於結構化的購物車內:

  • 自動化應用的配置元件清單,以單一的特定產品銷售項目列出
  • 在機器或系統檢視中列出

如果您使用導入價目表功能,菲尼克斯電氣 Project+ 以結構化的方式顯示,為您提供所有價格的配置產品部件清單。

需要一份價目表嗎?請聯絡您最近的銷售處。

返回頂部

使用匯出功能轉發專案

導入 I/O 站至 CLIP PROJECT  

導入 I/O 站至 CLIP PROJECT

由 Project+ 建立的配置可使用全面匯出功能轉發。

直接在 Project+ 以圖形結構計畫設計配置站的配置。利用 Windows 剪貼簿,您能以其他工具使用結構方案。此外,也可以使用特定匯出功能來導入 CLIP PROJECT 或 PC Worx,以準備配置。

使用菲尼克斯電氣 Project+,利用下列資訊生成一份專案報告:

  • 產品部件清單特定元件具體說明:如載入價格清單,其對應的價格資訊也一併加入。
  • 圖形結構方案配置 I/O 站
返回頂部

Project+ 採用適合您的語言

Project+ 可支援七種語言:德語、英語、法語、義大利文、西班牙文、荷蘭文和俄羅斯文。

每種語言有個別安裝,提供有兩種版本:

  • Windows 7 (32-bit)、Windows XP、Windows Vista
  • Windows 7 (64-bit)

在 DVD 產品上提供所有語言變體和作業系統版本。或直接免費下載相應的 Project+ 安裝檔;只需按一下下載連結。

返回頂部

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155