監控與診斷

監控與診斷

隨時更新

時刻監控系統參數,出現任何偏差可及時回應。

返回至 監控

類別

  • 二極體模組
    二極體模組

    保護和去耦:利用 EMG 二極體模組保護您的系統,避免發生極性反轉並為錯誤報告系統中的訊息去耦。

  • 光電系統管理
    太陽能系統監控

    在維護時或危險發生時安全關閉系統,並通過隨時告知系統狀態,提升效率。

  • 採用 IQ Technology 技術的 DC UPS
    採用 IQ Technology 技術的 DC UPS

    採用 IQ Technology 技術的智慧型 DC UPS 可確保優異的系統可用性。利用 QUINT DC-UPS 技術監測您的大功率存儲,使其發揮最佳性能。

  • 採用 IQ 技術的 AC UPS
    採用 IQ 技術的 AC UPS

    採用 IQ 技術的智慧型 AC UPS 可確保優異的系統可用性。利用 QUINT AC UPS 監控大功率存儲,使其發揮最佳功能。

  • 機器管理
    機器管理

    監控您的馬達和機器。電子馬達和機器管理結合附帶顯示螢幕的精確能源測量系統,可監控重要的馬達與機器參數,或是其他三相負載。

  • 燈測試模組
    燈測試模組

    所有照明皆準備好運作:EMG 燈測試模組可單獨測試某個燈具,也可集中測試多個燈具

  • 生產現場監控
    生產現場監控

    即使相隔千里,亦可使用石油和天然氣監控器來監控您的石油和天然氣資源,不僅可靠更兼顧成本效益。

  • 監控繼電器
    監控繼電器

    用於監控電流、電壓和其他電網參數的繼電器。

  • 遠端監控
    遠端監控

    TC Mobile I/O 遠端訊號和遠端控制系統經由 SMS、電郵和 GPRS 安全地發送資料。

  • 配置、監控和診斷專用軟體
    配置、監控與診斷

    多種軟體工具,用於簡單配置及預防性監控,在出現錯誤的情況下還能進行快速診斷。

  • 雷擊電流測量
    雷電監測

    雷電監測系統可採集和分析雷擊突波電流,因此可最佳規劃維護作業。

  • 馬達管理
    馬達管理

    為馬達和系統提供可靠保護:馬達管理器可測量電源並檢測重要負載狀態。

搜尋範圍 監控與診斷

显示该分类下的所有产品

採用我們的監控和診斷產品及解決方案,隨時記錄、跟進和監控單個模組或整個系統部件的進程。

您的優勢

  • 採用監控繼電器、剩餘電流測量設備和遠端監控用行動電話產品,及早檢測重要系統參數出現的偏差
  • 透過光伏串監控,高效利用太陽能電力
  • 通過雷電監測系統的線上通訊,可在任何位置進行雷擊電流分析
  • 採用 IQ 技術的不斷電供電系統,可持續通知 24 V 電源的狀態
  • 採用馬達管理器,可預防馬達和系統過載或欠載
  • 實現快速啟動、持續監視和可靠診斷的軟體工具,保障高效的系統自動化
  • 採用燈測試模組可單獨或統一進行燈測試

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155