雷擊電流測量

採集、評估、應用

採集、評估、應用

在系統中接收關於雷擊的線上通知,並根據負載情況採取相應維護措施。

返回至 監控與診斷

類別

搜尋範圍 雷擊電流測量

显示该分类下的所有产品

量測系統可監控並分析雷擊突波電流的所有重要參數。即時評估並發送遠端訊號。整合系統運行參數和量測所得資料,為控制和維護決策提供合理依據。

您的優勢

  • 採用智慧型量測系統,輕鬆偵測和評估雷擊電流負載
  • 藉助持續遠端監控功能,合理規劃維護作業
  • 整合網頁伺服器,可輕鬆執行資料輸出和配置
  • 透過 RJ45 乙太網介面,輕鬆整合至標準網路系統

量測系統架構

菲尼克斯電氣的獨特雷電監測系統  

用於遠端監控的雷電監測系統

系統包含一個評估單元,可帶三個感測器。感測器安裝在避雷系統的保護裝置上。透過光纖進行訊號傳輸。

安全的量測方法

菲尼克斯電氣的獨特雷電監測系統:法拉第效應  

獨特的雷電監測系統:法拉第效應

此系統根據法拉第原理運轉。發生雷擊時,突波電流在導線周圍形成磁場,而感測器能夠檢測到該磁場。

隨後,系統將量測結果透過光纖發送到評估單元。

評估單元根據感測器測得的結果分析資料,並確定以下雷電特性參數:

  • 最大雷擊電流強度
  • 雷擊電流上升率
  • 電荷
  • 比能

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


輕鬆啟動

瞭解如何輕鬆地啟動 LM-S 雷電監測系統。