安裝端子

安裝端子

樓宇技術最佳解決方案

安裝端子讓您快速安裝設備配電箱,同時節省空間。

返回至 插拔式連接

類別

搜尋範圍 安裝端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的矮型插拔式安裝端子為扁平設備分配器中的接線提供完美的解決方案。

您的優勢

  • 採用免工具的直插式技術,可節省預處理型實芯導線的連接時間
  • 減少 50% 插入力,方便省力
  • 利用標準跳接器智慧地實現三相系統跳接
  • 採用斷路滑塊,不需直接接觸中性導線即可進行絕緣試驗
  • 採用不同連接方式的安裝端子可隨意組合,實現最高的靈活性
  • 無需專用工具,利用按鈕便可輕鬆拆除絞線式導線,不使用套管亦可連接
  • 採用統一的 CLIPLINE complete 系統附件,降低物流成本

PTI 安裝端子

插拔式安裝端子已針對樓宇技術進行客製化  

插拔式安裝端子已針對樓宇技術進行客製化

菲尼克斯電氣的插拔式安裝端子產品範圍包括多種三層安裝端子、中性斷路端子以及相應的直通式、斷路和接地端子。視接線端子寬度而定,可連接 4 mm² 到 16 mm² 橫截面的導體。

適用於 N 匯流條的電源端子

適用於中線匯流條的電源端子  

適用於中線匯流條的電源端子

無需工具,即可輕鬆使用 PTI 16-NLS-FI 電源端子連接中線匯流條。整合端架和支架功能,因此也可以節省安裝分配器中的空間。形狀完全相同的支架使產品範圍更加完整。

用於單獨斷路的安裝端子

符合 DIN VDE 0100-718 的安裝端子  

符合 DIN VDE 0100-718 的安裝端子

配有用於單獨斷路的斷路刀閘的安裝端子可針對您的特定安裝技術要求進行定製:

  • 針對公共建築分配器的接線和連接要求(依據 DIN VDE 0100-0108)
  • DIN VDE 0100/718 規定的單獨回路分斷要求

用於 KNX 的安裝端子

從端子點到 KNX 導線顏色的清晰分配  

從端子點到 KNX 導線顏色的清晰分配

利用顏色編碼的雙層接線端子,您的 KNX 安裝現在更加方便,每個端子總寬度僅 3.5 mm。

  • 針對導線顏色的端子點顏色分配
  • 採用標準化插拔式跳接器,電位跳接更輕鬆
  • 清晰的標記可簡化首次啟動、維護和維修

這使您可以方便地對僅 7 mm 寬的 KNX 匯流排電源線和備用線路進行跳接。

用於 DALI 的安裝端子

用於 DALI 控制的緊急照明系統的緊湊型安裝端子  

用於 DALI 控制的緊急照明系統的緊湊型安裝端子

配備通用斷路區的三層安裝端子專為建築安裝中的照明開發。

  • DALI 控制的應急照明系統保險絲接入和接線工作能夠在空間極其有限的情況下完成
  • 控制櫃內部,各層均可整合兩根功能軸
  • 快速方便的電位分配,例如來自 DALI 匯流排系統

可立即連接的插拔式 PTFIX 分配模組——輕鬆打開包裝、連接、完成!

使用可立即連接的插拔式分配模組,可快速便利地分配電位  

使用可立即連接的插拔式分配模組,可快速便利地分配電位

立即可連接的模組可實現快速組裝,不需手動橋接,讓您可節省高達 80% 的時間。

具有 6 個、12 和 18 個端子點的分配和電源模組,以及具有兩個端子點的單一層,都是以 11 種顏色加以分別,安裝安全且直覺化。

MPI 微型電位分配器

微型接線盒連接器  

微型接線盒連接器

利用微型插座接線端子,您可以在空間極其狹小的情況下,在次級分配器和配電箱中分配電位。分配模組專門針對建築安裝的需求所開發。

  • 設計依據的標準為 DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • 適用於所有常見測試探針的測試設備
  • 連接所有類型和橫截面在 0.14 mm² 至 1.5 mm² 之間的導線

用於建築物的安裝端子系統

PTI 和 UTI 安裝端子  

PTI 和 UTI 安裝端子

採用 PTI 和 UTI 安裝端子,能夠方便、快速、節省空間地佈置建築安裝分配器。所有接線端子均相容,且無論採用何種連接技術均可組合。安裝端子可針對電氣裝置和分配器構造精確定製。橋接、標記和測試附件均經過標準化,可顯著降低物流成本。您的建築安裝工作可因新型安裝端子的優勢而受益。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155