使用 ERS 1000 房間操作面板,您可以輕鬆單獨設定房間內的諸多功能。其中比如包括:照明、遮陽和房間溫度。ERS 1000 用一個緊湊型解決方案取代了大量不同的操作元件。
您的優勢
- 房間功能視覺化,操作直觀
- 組態靈活且簡便,為每個房間打造獨特的設備
- 只需新增溫度、濕度和二氧化碳濃度感測器,即可輕鬆量測房間氣候
高效的自動化需要合適的視覺化系統。我們的觸控面板已整合 Visu+ 執行階段且 Web 面板配備適合 HTML5 應用的開放式瀏覽器,可簡化自動化解決方案的運轉和監控。直覺的使用者指導和高成本效益將為您帶來諸多益處。我們可為您提供合適的 HMI,是您應用的理想使用者介面。
触控面板, 10.92 cm / 4.3"-TFT 显示器 (模拟电阻),480 x 272 像素 (WQVGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, 不带总线系统。
Emalytics Room Switch - 紧凑型操作面板,用于例如照明、遮阳和温度设置等房间功能。带LSA连接。通过以太网供电。可集成到Niagara框架中的免费驱动程序。
IP66触控面板,带12.1英寸宽屏 (16:9) XGA,PCAP显示器,软件:Qt Browser
触控面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (模拟电阻),800 x 480 像素 (WVGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, 不带总线系统。
IP66触控面板,带10.1英寸宽屏(16:9) XGA,PCAP显示器,软件:Visu+ RT
IP66触控面板,带15.6英寸宽屏 (16:9) HD,PCAP显示器,软件:Qt Browser
IP66触控面板,带15.6英寸宽屏 (16:9) HD,PCAP显示器,软件:Visu+ RT
Emalytics Room Switch - 紧凑型操作面板,用于例如照明、遮阳和温度设置等房间功能。带有两个RJ45连接和集成的以太网交换机。可集成到Niagara框架中的免费驱动程序。
触控面板, 25.7 cm / 10.1"-TFT 显示器 (模拟电阻),1024 x 600 像素 (WSVGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, 不带总线系统。
IP66触控面板,带21.5英寸宽屏 (16:9) HD,PCAP显示器,软件:Qt Browser
您可利用內建軟體 Visu+ 設置功能多樣的使用者介面,驅動程式已預安裝,可靈活連接各種不同的外部控制系統。操作面板提供多種顯示螢幕尺寸和畫面格式。
操作面板內建 Web 瀏覽器,可視覺化顯示所有支援最新 HTML5 標準以 Web 為基礎的內容。除了其他 HTML5 視覺化工具之外,您還可以使用專為此開發的人機介面系統 PLCnext Engineer。您可以依據您的需求,輕鬆建立基於 Web 的視覺化顯示。無需 Web 相關知識,軟體可提供各式各樣、可個人設計新增的符號和範本。我們的操作面板採用開放式瀏覽器,讓您能夠無限制地為您的系統規劃基於 Web 的視覺化方案。
使用 ERS 1000 房間操作面板,您可以輕鬆單獨設定房間內的諸多功能。其中比如包括:照明、遮陽和房間溫度。ERS 1000 用一個緊湊型解決方案取代了大量不同的操作元件。
您的優勢
圖示亮眼,所有操作功能均採用個人化標記,菜單導航直觀清晰,使用者可在房間內進行針對性設定。顯示螢幕上有四個帶有指定鍵和 LED 的展開圖。圖標有多種顏色可選。可在試運轉時設定顏色。ERS 1000 的一大亮點在於,操作延時極短。
該設備配有一個普遍適用的場景管理器,該管理器支援使用者特定設定存儲功能。該組管理器既允許執行器組操作,也允許單個執行器操作。顯示螢幕也可用於顯示各種狀態資訊。也可輸出訊號音。此外,也提供內建動作感測器的感測器模組。
ERS 1000 房間操作面板透過乙太網連接至 ILC 2050BI 樓宇物聯網控制器。電源也透過乙太網提供。透過無縫整合到基於物聯網的建築管理系統 Emalytics,工程規劃十分高效。
在 Emalytics Automation Workbench 中,網路中的所有設備都可以自動找到,且可以輕鬆個人化組態單個設備。設備上的每個功能都有一個相應的資料點,該資料點在接線板上與待控制的執行器相連。此外,還可以輕鬆地在同一房間內設定多個具有相同優先級的控制點。
ERS 1000 的每個感測器都作為資料點整合到 Emalytics 中。透過標配的 Emalytics 歷史記錄功能,還可以輕鬆長期記錄二氧化碳濃度或溫度,並將資料快速匯出到外部應用程式中。