保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 6.3 A, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 接线容量: 0.2 mm2- 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黑色
保險絲端子、元件端子和二極體接線端子
菲尼克斯電氣的保險絲端子可以連接不同型號和標稱電流的保險絲。藉由多層端子台,只需一個組合式端子就能為一個受保護和一個無保護的電位接線。在此之外,亦針對危險區域提供保護類型 Ex-nA 的組合式端子。透過元件端子和二極體接線端子,您也可以使用配備 LED、阻隔二極體或電阻的組合式端子。
保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 28 A, 接线方式: 直插式连接, 第一层, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.2 mm2- 6 mm2, 接线方式: 直插式连接, 第2层, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.2 mm2- 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 6.3 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.14 mm2- 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
保险丝接线端子, 保险丝类型: 扁形, 保险丝类型: C, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 30 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第一层, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.08 mm2- 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 6.3 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.14 mm2- 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 6.3 A, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 1 mm2, 接线容量: 0.2 mm2- 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黑色
保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 6.3 A, 接线方式: 直插式连接, 第一层, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.5 mm2- 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 深灰色
保险丝端子, 带LED显示器,适用于15-30 V AC/DC, 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 6.3 A, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.5 mm2- 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 深灰色
保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 6.3 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第一层, 额定接线容量: 1 mm2, 接线容量: 0.08 mm2- 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
保险丝接线端子, 保险丝类型: 扁形, 保险丝类型: C, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 30 A, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 第一层, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.2 mm2- 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黑色
優勢
- 提供全面完備的 G 型保險絲插芯、汽車用扁型保險絲和熱設備斷路器插頭產品
- 連續性橋接井,便於進行電位分配
- 兩側均有測試連接,便於檢查保險絲
- 配備 LED 狀態指示器,無論電流方向為何,都可以快速辨識故障保險絲和保險絲座
- 保險絲插芯易於觸及,更換方便
- 與直通式接線端子、斷路端子和基座端子輪廓相同
保險絲端子
保險絲插芯
保險絲插芯的拆裝和更換十分方便。菲尼克斯電氣提供以下保險絲端子:
- 桿式保險絲端子台
- 附有螺旋蓋的保險絲端子
- 用來連接扁平式保險絲的保險絲端子
您可以借助保險絲端子將以下類型的保險絲安裝在同一個 DIN 導軌上:
- 設備防護保險絲
- 小型保險絲
- C 型和 F 型扁平式保險絲
專為 1,500 V 以內的光伏提供 10.3 x 38 mm、10.3 x 85 mm 型保險絲座和保險絲。
此外還提供附有 LED 顯示幕的型號,可顯示錯誤狀態。
P-FU 保險絲插頭
P-FU 保險絲插頭
菲尼克斯電氣的 G 型保險絲插頭和保險絲插芯,適合多種基座分斷端子,使用靈活:
- 您可以為插頭裝配希望使用的保險絲類型
- 採用多層結構,以僅僅 5.2 mm 端子寬度整合過載保護和短路保護
- 保險絲的兩側均有測試接點
- 提供具有雙向故障顯示的型號,可快速辨識故障的保險絲
- 可加上標記,有助於明確分配
可插拔 TCP 熱式設備斷路器
可插拔 TCP 熱式設備斷路器
菲尼克斯電氣提供 TCP 熱式設備斷路器,可為您的電感式耗電負載提供有效防護,避免配電系統過載。設備斷路器所內建的開關功能可以立即重新開啟,藉此將系統的停運時間縮到最短。
- 採用標準化插入式接點,適合用於所有 C 型扁平式保險絲端子
- 觸發之後會立即重新開啟,大幅縮短停運時間
- 可用作電路開關
- 纖薄設計,節省安裝空間
元件端子和二極體接線端子
元件端子和二極體接線端子
元件端子和二極體接線端子適合各種不同的應用。同時也顧及安全要求:印刷電路圖或符號可顯著降低錯誤接線的風險。組合式端子的各種機電和電氣元件均有不同的用途。應用於以下情況中:
- 具有發光二極體的組合式端子可用來視覺化顯示系統的操作狀態。
- 具有反向二極體的二極體接線端子用來保護元件不受反向電流或電阻的影響。
- 具有電阻的元件端子用來限制和分配電流和電壓。
使用 clipx ENGINEER 進行高效規劃
用於控制櫃製造的工程規劃軟體
clipx ENGINEER 工程規劃軟體可助您更高效地規劃和訂購端子條、裝配好的安裝板和接線盒,將資料無縫傳輸給製程 – 適用於任何工作場所。透過可連接 ECAD 程式以及菲尼克斯電氣應用程式和配置器的智慧介面,加快您的規劃工作。
組合式端子產品手冊
下載
您需要紙質的組合式端子手冊?下面是我們的各種組合式端子手冊。除了產品手冊,還有關於組合式端子系統 CLIPLINE complete 和組合式端子品質檢驗的手冊。