保險絲端子

保險絲端子

保護裝置

保險絲固定裝置和電位分配器整合在一個端子內。

返回至 插拔式連接

類別

搜尋範圍 保險絲端子

显示该分类下的所有产品

固定設計方式不同、標稱電流不同的多根保險絲——利用菲尼克斯電氣的保險絲端子,都不成問題。多層接線端子空間要求低,但可達到較高的堆疊密度。提供符合 Ex-nA 保護類型、可用於潛在爆炸危險區域的型號,擴大了應用範圍,並使產品範圍更完整。

您的優勢

  • 用於盒式保險絲連結、汽車用扁平式保險絲和熱斷路器插頭的全面的產品範圍
  • 連續的功能軸,電位分配更輕鬆
  • 兩側的測試點能方便保險絲測試
  • 無論電流方向為何,利用 LED 狀態指示器可快速識別故障保險絲
  • 易於觸及的保險絲連結也易於替換
  • 與面板貫通進線端子、閘刀連接器和斷路端子外形相同

保險絲連結

用於各種保險絲型號的接線端子  

用於各種保險絲型號的接線端子

易於觸及的保險絲連結的安裝或替換均方便——我們可為每種應用場合提供合適的保險絲固定裝置:

  • 用於固定保險絲連結的拉桿式保險絲端子:型號 G 5 x 20 mm 和 6.3 x 32 mm
  • 用於固定扁平式保險絲的保險絲端子:型號 C 和 F

提供配備 LED 顯示幕的型號,可顯示故障。

P-FU 保險絲插頭

用於超載和短路保護的保險絲插頭,總寬度僅 5.2 mm  

用於超載和短路保護的保險絲插頭,總寬度僅 5.2 mm

菲尼克斯電氣用於 G 型保險絲連結的保險絲插頭適合用於基本斷路端子,並且特別靈活:只需將插頭連接至所需的保險絲類型即可。

  • 利用寬度僅 5.2 mm 的套疊式佈置可實現超載和短路保護

  • 保險絲兩側均有測試接點

  • 提供配備雙向故障顯示的型號,可快速識別故障保險絲

  • 標記選項協助清晰分配

插拔式熱斷路器,TCP

熱斷路器,用於超載和短路保護  

熱斷路器,用於超載和短路保護

我們的 TCP 熱斷路器可為電力分配系統中的感性負載提供最佳的超載保護。斷路器上整合的開關功能能夠實現立即重設,最大程度減少停機時間。

  • 標準化插入式接點,適合所有 C 型扁平式保險絲端子

  • 跳閘後立即重設,縮短了停機時間

  • 可作為回路開關

  • 薄型設計有助於安裝時節省空間

PTCB 電子斷路器

手動插入斷路器和端子的跳接器  

應用設置方便。

非常適合於簡單而節省空間的電位分配。PTCB 單通道電子斷路器可橋接到 CLIPLINE complete 端子底座系統,且可以極窄的總寬度提供 1 到 8 安培的設定範圍。

  • 利用 CLIPLINE complete 端子系統的橋接選項,可實現簡單的應用設置
  • 控制櫃中有更多空間:寬度僅 6 mm 的最窄型保護
  • 設備可根據多種不同應用調節電流值,因此可實現靈活使用並減少庫存

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tw?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/twzh/web/main/products/subcategory_pages/Push-in_connection_P-15-02/868cc764-43df-41cb-9e7d-c2429d2efe8c