Ex 不鏽鋼空外殼

Ex 不鏽鋼空外殼

專為危險區域設計

使用 CLIPSAFE 不鏽鋼 Ex 外殼,快速獲得適用於危險區域的客製化控制櫃解決方案,所有材料均可一站式採購。

返回至 插座箱和空外殼

類別

搜尋範圍 Ex 不鏽鋼空外殼

显示该分类下的所有产品

CLIPSAFE 不鏽鋼外殼,為您在工業環境和過程技術領域中的應用提供全面保護。產品範圍包括標準化的外殼,最大規格為 1000 x 1000 x 300 mm。我們可應客戶要求,將外殼擴展為獲得 ATEX 和 IECEx 核准的插座箱。

您的優勢

  • 包含 140 種創新高品質不鏽鋼及聚酯外殼的產品範圍,作為個人化插座箱的基礎
  • AISI 316L/1.4404 (V4A) 及 AISI 304/1.4301 (V2A) 不鏽鋼制外殼,厚度可達 2 mm,可在極端條件下安全使用
  • 防護等級依據 EN 60529、NEMA 4X 及 NEMA 250 達到 IP66 等級,確保戶外安全應用
  • 插座箱裝備齊全,可縮短組裝和核准時間
  • 經過 Ex 核准、廣泛的 CLIPLINE complete 系統組合式端子產品系列實現了個人化組裝
  • 根據要求,可配備經核准的控制器和介面元件
  • 全球銷售網路提供專業客戶支持,且交貨時間短

CLIPSAFE 不鏽鋼 Ex 插座箱及加工空外殼

適合每種應用的 CLIPSAFE 解決方案  

適合每種應用的 CLIPSAFE 解決方案

如需定製您的插座箱和外殼解決方案,請填寫相應類別下的申請表。

咨詢插座箱和加工空外殼。

請在表格中簡述您的要求,我們將據此提供報價。

適用於危險區域的電纜接頭

適用於危險區域的電纜接頭  

適用於危險區域的電纜接頭

提供適用於鎧裝與非鎧裝電纜的各種防護類型選擇:包括防爆外殼(型號「d」)、提升安全性(型號「e」)以及通氣限制型(型號「nR」)。螺釘連接方式獲國際規範(ATEX、IECEx、UL、GHOST)認可,且具有 IP66/IP67 與 IP68 防護等級。

塑膠螺釘連接方式經過 Ex e/Ex i 核准,符合 ATEX 和 IECEx 指令的要求。

一個系統——所有連接方式

所有連接技術皆可自由組合  

所有連接技術皆可自由組合

菲尼克斯電氣的 CLIPLINE complete 模組化接線端子極為獨特。連接技術由您選擇。

有關適用於危險區域的接線端子的詳細資訊,以及包含安裝說明的資料表,均可在用於下載 Ex 核准產品的接線端子產品區域中找到。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155