緩衝模組

完全免維護

完全免維護

可橋接不超過 30 秒的電源故障。

返回至 不斷電供電系統

類別

搜尋範圍 緩衝模組

显示该分类下的所有产品

我們的緩衝模組可橋接不超過 30 秒的電源故障,從而保護您的應用。緩衝模組將橋接電源故障時所需的能量儲存在免維護型電容器中。緩衝模組也適用於週期性電源故障。

您的優勢

  • 採用緊密結構設計,有效節省空間
  • QUINT CAP:免維護且使用壽命長
  • 有固定或可變起動閾值,相當靈活
  • 使用 QUINT CAP 輕鬆將電腦關機
  • 具有 QUINT CAP 的雙層電容器可實現較長的緩衝時間

QUINT CAP——可長時間緩衝電源故障

QUINT CAP 緩衝模組  

QUINT CAP 緩衝模組適合用於不超過 30 秒的週期性電源故障

免維護的 QUINT CAP 緩衝模組非常適合用於不超過 30 秒的週期性電源故障。

  • 免維護且使用壽命長。
  • 記憶體容量大,因此緩衝時間長。
  • 緩衝模組將一個電子切換裝置和免維護的電容大功率存儲整合在同一個外殼中,有效節省空間。
  • 例如用來連接工業電腦的整合式可鎖型 USB 介面。透過該介面,您可以在電源故障導致任何損害之前就快速地關閉電腦。

QUINT BUFFER——結構緊密的緩衝模組可橋接持續數秒的電源故障

QUINT BUFFER 緩衝模組  

QUINT BUFFER 緩衝模組可橋接持續數秒的電源故障

QUINT BUFFER 緩衝模組結構精簡,可橋接持續數秒的電源故障。

  • 電容式大功率存儲無需維護,操作容易。
  • 結構設計緊密,有效節省寶貴空間。
  • 可調節的起動閾值:已針對 QUINT POWER 電源優化了自動模式。緩衝模組也可以手動設定——適合用於使用變壓器的應用或較長電纜的情況。

更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS