返回至總覽

公共電話網路中的寬頻連接

臨時高速或固定式寬頻線路連接

DSL 技術利用現有類比電話設施。藉助廣泛的全球網路,可在全球範圍內實現遠端存取。

使用高速互聯網連接,您可以隨時隨地存取各機器、系統或複雜的乙太網網路。

ADSL 寬頻路由器特別適用於維護期間(遠端服務)的短期高速存取,以及遠端站點到公司中心網路之間的固定式連接(固定式寬頻線路)。

整合的 Annex A/B 開關和數據機/路由器功能選擇可實現最大的靈活性。不需要進一步釐清供應商的要求。

在工業環境中靈活使用

Annex A 和 B  

Annex A、B 和 J

使用何種 Annex 程序取決於供應商,大多數國家都採用統一的設計。例如,德國主要採用 B 和 J(德國電信的 ALL-IP 連接)。全球通用 Annex A 和 Annex B。

  • Annex A:DSL 操作與類比電話通訊並行。
  • Annex B:DSL 操作與數位電話通訊並行(ISDN/整合式服務數位網路)
  • Annex J:基於 IP 的連接(德國電信的 ALL-IP 連接)

菲尼克斯電氣的內置 Annex A/B 開關、寬頻路由器可滿足區級電信供應商的要求。  

常用 Annex A 和 Annex B

国家Annex A/B
比利時兩者都用,主要使用 Annex A
丹麥兩者都用,主要使用 Annex A
德國主要使用 Annex B 和 Annex J
法國兩者都用,主要使用 Annex A
英國Annex A
冰島Annex A
義大利兩者都用,主要使用 Annex A
荷蘭兩者都用,主要使用 Annex A
北美Annex A
挪威兩者都用,主要使用 Annex B
奧地利兩者都用,主要使用 Annex A
瑞典兩者都用,主要使用 Annex A
瑞士Annex B
西班牙兩者都用,主要使用 Annex A

數據機模式

DSL 數據機可處理公共 DSL 和本地網路之間的訊號調節。路由器和防火牆功能由下游路由器處理,例如,安全路由器或行動路由器。

藉助 DSL 數據機建立 VPN 通道  

配合安全路由器(例如 FL MGUARD)用作 DSL 數據機。

藉助 DSL 數據機和行動路由器建立 VPN 通道  

配合安全路由器(例如 FL MGUARD)或行動路由器(例如 PSI-MODEM-3G/ROUTER)用作 DSL 數據機。

路由器模式

寬頻路由器不僅能夠處理從 DSL 到 LAN(DSL 數據機)的訊號調節,也能夠處理實際路由器、VPN 和 NAT 功能。

藉助 DSL 路由器建立 VPN 通道  

用作 DSL 路由器——VPN 路由器和防火牆功能由 DSL 設備處理。

基於應用的設備型號

使用最適合您應用的設備型號。


返回至總覽
更多資訊
  • 公共電話網路中的寬頻連接

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155