導軌安裝式 DC/DC 轉換器

DC/DC 轉換器

DC/DC 轉換器確保穩定的直流電壓。透過使用電壓互感器,您可以避免應用受到干擾。它們會再新電壓,以便負載始終獲得穩定的直流電壓,即使纜線很長,也能發揮作用。使用 DC/DC 轉換器,您可以改變電壓等級或透過電隔離來架構獨立的供電系統。

您的優勢

  • 靜態功率裕度可達 125 %,輕鬆擴展負載供電容量。連續 5 秒提供高達 200 % 的動態功率裕度,輕鬆啟動大功率負載
  • 功率損耗低且放熱低,因此效率高且使用壽命長
  • 預防性功能監測可在發生錯誤之前發出危急操作狀態通知
  • 可自由選擇插拔式連接或螺釘連接方式
  • 具有 Ex 和 IECEx 核准,可用於具爆炸性的危險環境中
  • QUINT DC/DC 轉換器是 COMPLETE line 系統的一部分
導軌上的 QUINT DC/DC 轉換器

DIN 導軌上的 QUINT DC/DC 轉換器

QUINT DC/DC 轉換器 >100 W SFB Technology 技術實現強大性能

QUINT 系列的 DC/DC 轉換器可將您的應用的可用性提至最高。轉換器支援 SFB Technology 技術和預診斷監控功能,通過 IECEx 核准且使用壽命較長,可增強應用安全性及可靠性。此外,該設備還率先實現了訊號極限值和特性曲線的個人化設置。此外,您還可以自由選擇連接技術。

具有大輸入電壓範圍的 QUINT DC/DC 轉換器的工作原理圖

QUINT DC/DC 轉換器 >100 W 的電壓等級

電壓等級:DC/DC 轉換器 >100 W

QUINT 系列的 DC/DC 轉換器適合用於電流高達 20 A 的大功率應用。由於直流變壓器的輸入電壓範圍大,因此可以涵蓋性能等級 480 W 中所有常用的輸入和輸出電壓。

QUINT DC/DC 轉換器可將 12 V DC、24 V DC 或 48 V DC 的標稱輸入電壓轉換為 12 V DC 至 56 VDC 的輸出電壓。

除了所示電壓等級外,支援寬域輸入的 QUINT DC/DC 轉換器還可提供 42 至 96 V DC 或 67 至 154 V DC 的輸入電壓範圍。尤其適合軌道交通或發電等領域應用。

QUINT DC/DC 轉換器 <100 W

QUINT DC/DC 轉換器 <100 W

QUINT DC/DC 轉換器 <100 W 性能強大且佔用空間小

QUINT DC/DC 轉換器也能提供功率範圍高達 100 W 的型號。憑藉其強大功能和緊湊型設計,此類轉換器效率較高,還具備預防性監控功能及靜動態功率裕度。您還可以根據需求選擇插拔式連接或螺釘連接方式。

QUINT DC/DC 轉換器 <100 W 的電壓等級

QUINT DC/DC 轉換器 <100 W 的電壓等級

電壓等級:DC/DC 轉換器 <100 W

結構緊湊的 QUINT 系列設備功能性極高,功率範圍超過 30 W,而且首次覆蓋了 60 W 的功率範圍。

QUINT DC/DC 轉換器可將 12 V DC、24 V DC、48 V DC 或 110 V DC 的標稱輸入電壓轉換為 5 V DC 至 56 V DC 的輸出電壓。

外殼深度較低,僅為 89 mm,可安裝在扁平控制櫃內,獲得 DNV-GL 核准的款型可用於海事應用。

具有保護塗漆 DC/DC 轉換器

具有保護塗漆 DC/DC 轉換器

具有保護塗漆的 QUINT DC/DC 轉換器 適合極端環境條件的升級款

由於內建用於 1+1 和 n+1 冗餘的去耦 MOSFET 金屬氧化物半導體場效電晶體,這些升級款 DC/DC 轉換器可對稱分配負載,進而提高系統可用性。此外,這些款型還滿足功能安全 (SIL 2) 的要求。與冗餘模組 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ 組合使用,甚至可達 SIL 3 級別。

由於具有保護塗漆,且獲得了 IEC 60079-0、IEC 60079-7、IEC 60079-11 以及 IEC 60079-15 標準規定的 ATEX 和 IECEx 核准,此類轉換器可用於 2 區危險區域。

新增升級款的溫度範圍為 -40 °C 至 +70 °C,可用於極端環境條件。PCB 的保護塗漆(CO 表示塗層)可防塵、防腐蝕性氣體以及高度防潮。還可預防由腐蝕漏電電流和電化學遷移引起的故障。

高達 1500 V DC 的 TRIO DC/DC 轉換器

高達 1500 V DC 的 TRIO DC/DC 轉換器

高達 1500 V DC 的 TRIO DC/DC 轉換器 前往光伏發電系統中的分佈式電源

TRIO 系列高達 1500 V DC 的 DC/DC 轉換器可直接在現場安裝,即使沒有中央電網也能提供可靠的電源。它们非常適合光伏發電和驅動技術領域的應用。

在光伏發電系統中,即使沒有電網,TRIO DC/DC 轉換器也能啓動中央逆變器。此外,轉換器還可直接為串單元匯流箱中的組串監控功能提供即時供電。

在驅動技術領域,該設備還能直接在機器中產生 24 V 的電壓來為系統控制器供電。

高達 1000 V DC 的 UNO DC/DC 轉換器

高達 1000 V DC 的 UNO DC/DC 轉換器

高達 1000 V DC 的 UNO DC/DC 轉換器 前往現有光伏發電系統的現代化改造

利用 UNO POWER 系列的 DC/DC 轉換器,您可以直接由光伏發電系統為您的控制櫃供電。透過與最高達 1000 V DC 的組串電壓直接連接,匯流箱可直接由光伏發電模組供電。如此您可額外節省安裝費用,並提高系統效率。DC/DC 轉換器具有 UL-1741 核准,讓整體系統更容易取得核准。若需進一步擴增,訊號線可替換為無線連接。

UNO DC/DC 轉換器的電壓範圍高達 1000 V DC,也可用於對現有光伏發電系統進行現代化改造或擴建。

光伏發電系統中的匯流箱連接方式

互動式影像地圖:光伏發電系統中的匯流箱連接方式
傳統的交流電電網供電,包括訊號線
匯流箱連接到電源線(紅色,例如 230 V AC)和訊號線(黑色)。佈線會導致高昂的安裝成本。
光伏發電模組直接供電
用於太陽能應用的 DC/DC 轉換器,可直接連接至高達 1500 V DC 的組串電壓。因此,匯流箱可直接由光伏發電模組供電。沒有額外的安裝費用。
光伏發電模組直接供電
光伏發電模組直接供電,包括無線資料傳輸
由於光伏發電模組直接供電,且可透過無線連接傳輸資料,不再需要交流電和通訊線路。
光伏發電模組直接供電,包括無線資料傳輸