控制器特定的系統佈線

控制器特定的系統佈線

我們的控制器專用系統佈線是為快速無誤地連接各種控制器的 I/O 模組而專門研發的佈線方案。採用簡單的可插拔前部轉接器、系統纜線和終端板,尤其是新一代的 VARIOFACE Front Connect,與傳統解決方案相比,可以節省多達 90% 的時間和多達 60% 的空間。VARIOFACE 系統佈線可用於全部常規 I/O 系統。

Go to Product Detail Page for item 2295554
PLC-V8/FLK14/OUT - 系统连接
PLC-V8/FLK14/OUT - 系统连接
2295554

V8适配器,用于8 x PLC-INTERFACE (6.2 mm), 控制器: 输出卡的PLC系统布线, 连接 1: IDC/FLK 排针 1x 14-位置, 连接 2: 直插式连接 (可卡接到8x PLC-INTERFACE端子上), 连接 3: 螺钉连接 1x 2-位置, 通道数: 8, 控制逻辑: 正向切换

您的優勢

  • 特定的控制系統佈線,可快速、可靠地連接控制器到現場層
  • 具有繼電器、固態繼電器和貫通連線連接器等多種功能
  • 提供 1、2 或 3 線製連接方式,方便接線
  • 支持螺釘、彈簧或插拔式连接,操作更靈活
  • 通過配置交叉引用列表或線上選型,規劃更輕鬆
  • 系統佈線是 COMPLETE line 系統的一部分
VARIOFACE 系統佈線採用可插拔元件

VARIOFACE 系統佈線採用可插拔元件

控制器特定的系統佈線總覽

VARIOFACE 系統佈線包含如下組件:

  1. 前部適配器:
    前部適配器可對訊號進行跳接,可避免昂貴的單電線接線。只需將其插入控制器輸入/輸出卡件上即可。可與下列控制器製造商的控制系統卡件相連:ABB、Allen Bradley、Emerson、Honeywell、GE Fanuc、Phoenix Contact、Mitsubishi Electric、OMRON、Schneider Electric、Siemens、Yokogawa

  2. 系統電纜:
    通過預裝的系統電纜將訊號從控制器傳輸到模組。我們提供各種不同的長度、芯數和遮罩的電纜。

  3. 傳輸模組:
    傳輸模組轉發控制器訊號和現場訊號。您還可以受益於多樣化的產品範圍。傳輸模組具有各種連接技術、總寬度和功能。

終端板系統佈線產品圖片

VARIOFACE Front Connect

新一代高度緊湊的終端板是遠端 I/O 系統與現場級別之間的完美補充。這種終端板採用創新設計,可在控制櫃中快速且無差錯地完成接線,並且能夠節省空間。 VARIOFACE Front Connect 具備很高的靈活性和狹長的結構,能夠很好地協助分散式外圍設備。

VARIOFACE Front Connect

傳統的單電線接線

傳統的單電線接線

傳統的單電線接線

使用單電線為 I/O 設備佈線,非常耗時並容易出錯。
特點:

  • 需要進行切線、剝線、標識、壓接和敷設等多步作業,非常耗時
  • 每根單電線的連接處都有可能出現故障
  • 電纜束排列雜亂
  • 故障排除困難
  • 單電線連接靈活性極高
VARIOFACE 系統佈線

VARIOFACE 系統佈線

VARIOFACE 系統佈線

系統佈線是一種定製接線理念,包括前部適配器、系統電纜和模組。
特點:

  • 插拔式元件確保導線連接快速無誤
  • 與傳統的單電線接線相比,可節省 90 % 的時間
VARIOFACE – 控制器系統佈線

控制器系統佈線的配置器

配置器:VARIOFACE – 控制器系統佈線

配置您的客製化隨插即用解決方案。直覺的使用者介面和 3D 模型確保輕鬆操作。只需點按幾下,便能選擇解決方案構成元件:前部轉接器、系統電纜以及訊號傳輸模組。

具系統連接的模組化繼電器系統

帶 PLC V8 適配器的控制器特定系統佈線

系統佈線適配器協助您快速無錯誤地將繼電器模組連接至控制級別。這項解決方案結合了 PLC-INTERFACE 和 VARIOFACE 系統佈線的優勢。採用模組化結構,可根據不同的轉換要求,按通道裝配輸入和輸出模組。

遠端 I/O 系統的完美補充
VARIOFACE Front Connect

新一代高度緊湊的終端板是遠端 I/O 系統與
現場級別之間的完美補充。這種終端板採用創新設計,
可在控制櫃中快速且無差錯地完成接線,並且能夠節省空間。
VARIOFACE Front Connect 採用狹長的結構,
靈活性極高,能夠輕鬆為分散式外圍設備接線。

下載手冊
VARIOFACE Front Connect 產品組合和系統電纜產品圖片