TPM151XIT-12/3217C3600 S00050 - 触控面板
2401318

海事-触控面板, 38.1 cm / 15"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),1024 x 768 像素 (XGA),262144 色, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, MPI。

產品細節







相容的產品