TPE057AGQ/107060020 S00001
-
触控面板
2401203
坚固-触控面板, 14.5 cm / 5.7"-TFT 显示器 (模拟电阻(GFG)),320 x 240 像素 (QVGA),65536 色, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, 不带总线系统。