TPE043AGB/107060020 S00045 - 触控面板
2401197

坚固-触控面板, 10.92 cm / 4.3"-TFT 显示器 (模拟电阻(GFG)),480 x 272 像素 (WQVGA),65536 色, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 6.0, 开放式平台, 不带总线系统。

產品細節







相容的產品