TP70XIT-10/3117C240 S00006 - 触控面板
2401174

触控面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),262144 色, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI。

產品細節







相容的產品