TP154ZTM/400320002 S00062 - 触控面板
2401009

触控面板, 39.05 cm / 15.4"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),1280 x 800 像素 (WXGA),262144 色, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45, Windows® CE 6.0, 开放式平台, 不带总线系统。

產品細節







相容的產品