TP150ZTX/400320002 S00060 - 触控面板
2400948

触控面板, 38.1 cm / 15"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),1024 x 768 像素 (XGA),262144 色, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, 不带总线系统。

產品細節







相容的產品