TP121GTM/900330005 S00075 - 面板式PC机
2400879

面板式PC机配备30.7 cm/12.1" TFT显示屏(模拟电阻式(聚酯)),1280 x 800像素 (WXGA),262144色,AMD® Embedded G系列 (T40E),2 x 1.0 GHz,4x USB Host 2.0,2x 以太网 (10/100/1000 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Standard 7和用户软件:开放平台。(总线系统:无)
备件: 2701484/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

產品細節







相容的產品