TP105AT/783000 S00045 - 触控面板
2400823

触控面板, 26.4 cm / 10.4"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 600 像素 (SVGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 6.0, 开放式平台, 不带总线系统。

產品細節







相容的產品