TP070ATW/107430000 S00043 - 触控面板
2400720

触控面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 6.0, 开放式平台, CAN。

產品細節







相容的產品