cUL认证
核准 ID: E335019-20141210額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 48 V | 12 A | 14 | |
信号 | 48 V | 6 A | 18 |
UL认证
核准 ID: E335019-20141210額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 48 V | 20 A | 14 | |
信号 | 48 V | 8 A | 18 |
M23,电缆连接器, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 8+1,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,焊接,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm, 编码: N, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 48 V | 12 A | 14 | |
信号 | 48 V | 6 A | 18 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 48 V | 20 A | 14 | |
信号 | 48 V | 8 A | 18 |