CSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 100 A | 18 - 4 |
UL认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 115 A | |||
C | ||||
600 V | 115 A |
通用型端子,螺栓连接方式,开槽螺栓,接线容量:1 ... 25 mm2,宽度:18 mm,颜色:灰色
概述 | |
注意事项 | 适用于符合DIN 46237:1970-07标准绝缘电缆接线环,以及符合DIN 46234:1980-03标准且带热缩管的非绝缘电缆接线环的额定绝缘电压。 |
产品类型 | 螺栓接线端子 |
产品系列 | OTTA |
位数 | 1 |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 3.26 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 25 mm² |
第一层 | |
连接方式 | 螺栓连接 |
剥线长度 | 剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
标称电流 | 101 A |
最大负载电流 | 101 A (当连接截面积为25 mm²的导线时) |
额定电压 | 800 V (额定电压适用于绝缘电缆接线片) |
额定横截面 | 25 mm² |
电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
横截面范围AWG | 16 ... 4 (按IEC标准修订) |
孔径 | 6.5 mm |
宽度 | 16 mm |
螺栓直径 | 6 mm |
螺纹 | M6 |
紧固扭矩 | 3.2 ... 3.7 Nm |
连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
孔径 | 6.5 mm |
宽度 | 16 mm |
螺栓直径 | 6 mm |
螺纹 | M6 |
紧固扭矩 | 3.2 ... 3.7 Nm |
宽度 | 18.1 mm |
端板宽度 | 2 mm |
高度 | 60 mm |
NS 32深度 | 69.5 mm |
NS 35/7,5深度 | 64.5 mm |
NS 35/15深度 | 72 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
测试电压设定值 | 9.8 kV |
结果 | 已通过测试 |
升温测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 已通过测试 |
短时耐受电流 25 mm² | 3 kA |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 2 kV |
结果 | 已通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
机械强度 | |
结果 | 已通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
测试力设定值 | 10 N |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
訂購號 | 0790491 |
件數/包裝 | 50 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | BE4513 |
GTIN | 4017918005603 |
每件的重量(含包裝) | 54.045 g |
每件的重量(不含包裝) | 54.045 g |
關稅稅率代號 | 85369010 |
產地 | IN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 100 A | 18 - 4 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 115 A | |||
C | ||||
600 V | 115 A |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 不適用) |
SCIP | 7118caea-70d1-422b-a8dc-9b8bb3060b3a |