TP121XIT-10/3113C240 S00006
-
触控面板
2401447
触控面板, 30.7 cm / 12.1"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 600 像素 (SVGA),262144 色, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP。
產品細節
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 操作面板 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| 操作系统 | Windows® CE 5.0 |
| 主内存 | 128 MB SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| 数据存储系统 | NAND-Flash, 1 GB |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 屏幕分辨率 | 800 x 600 像素 (SVGA) |
| 触摸屏技术 | 模拟电阻(聚酯纤维) |
| 显示照明型号 | LED |
| 亮度 | 360 cd/m²典型值(可调节) |
| MTBF | 50000 h |
| 彩色频谱 | 262144 色 |
| 左侧视角 | 80.00 ° |
| 右侧视角 | 80.00 ° |
| 顶部视角 | 60.00 ° |
| 底部视角 | 80.00 ° |
| 接口 | 2个USB主设备 1.1 |
| 可选接口 | CF插槽 |
| 网络 | 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45 |
| 总线系统 | PROFIBUS DP |
| 用户软件 | TSvisRT |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 是 |
| 电源 | |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 安装类型 | 板前安装 |
| 标识材料 前端板 | 铝 (自然阳极化处理) |
| 外壳材料 | 钢板,镀锌 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面) |
| NEMA 4X | |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 海拔 | 3000 m |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 85 % |
| 冲击 | 15g,符合 IEC 60068-2-27 |
| 振动(操作) | 1g, 符合 EN 60068-2-6 |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 340 mm / 270 mm / 5 mm (前端板尺寸) |
| 安装尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 安装深度 | 315 mm / 244 mm / 66 mm (安装开口,如果设备中有总线系统,则深度包括总线) |
| 訂購號 | 2401447 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DRCABB |
| GTIN | 4055626160634 |
| 每件的重量(含包裝) | 2,500 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 2,500 g |
| 關稅稅率代號 | 84714100 |
| 產地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |