TP57AM/782000 S00003 - 触控面板
2401401

触控面板, 14.5 cm / 5.7"-FSTN 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),320 x 240 像素 (QVGA),256 级灰度, Arm9™, 200 MHz, 1x COM (RS-232/485), 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, 不带总线系统。

產品細節







相容的產品