安全繼電器

安全繼電器

我們具備強制導向接點的安全繼電器獲得 TÜV 認證,支援一至三種固定安全功能,可實現高安全性。根據空間需求,可選擇總寬度低至 6 mm 的超薄型安全繼電器。

新產品

PSRuni-L 多功能安全裝置
PSR-MC35 Ex i 本質安全型安全繼電器

多功能安全繼電器

一台裝置,兩項保護功能

透過多功能安全繼電器 PSRuni,一台裝置即可監控多達兩項安全功能。涵蓋各種常見安全功能,支援靈活配置並適應個人化需求。

主要特點

  • 使用旋轉編碼開關直接在設備上進行配置
  • 涵蓋常見安全功能,例如急停、光柵
  • 監控兩個獨立電路
  • 總寬度:22.5 mm
  • 直插式連接技術

您的優勢

  • 涵蓋全部常見安全功能,用途廣泛
  • 靈活適應個人化需求
  • 一台裝置,監控兩項安全功能,緊湊且高效
  • 直接在設備上進行簡單配置,試運轉快速
  • 最高應用安全等級達到 SIL 3/PL e

適用於危險區域的安全繼電器

監控 0 區中的訊號產生器

PSR-MC35 Ex i 安全繼電器具有本質安全輸入接點,特別適合在潛在爆炸性環境中監控單通道或雙通道訊號產生器,例如緊急停止開關或安全門開關。

主要特點

  • 獲得 IECEx 和 ATEX 認證
  • 2 個本質安全輸入,可達 0 區
  • 適合安裝在 2 區
  • 總寬度:17.5 mm
  • 自動或手動、受控啓動
  • 直插式技術

您的優勢

  • 透過 PCB 額外的保護層實現防腐保護
  • 特別可靠,溫度範圍擴展到 +60℃
  • 安全性高,即使在極端環境條件也能達到 PL e 或 SIL 3
  • 採用直插式技術,縮短了接線時所需的時間
  • 緊凑的總寬度,節省空間

三個產品範圍,實現不同的機械應用

我們的緊湊型安全繼電器可滿足全球機械製造應用的要求。這些繼電器尤其常應用在食品製造、包裝和搬運設備中。

PSRmini 安全繼電器

安全繼電器,最小總寬度僅 6 mm

PSRmini 超薄型安全繼電器

PSRmini 是市場上最薄的安全繼電器。PSRmini 安全繼電器在控制櫃中的所需空間減少多達 70 %,功率性能卻不會受限。

  • 用於安全功能的安全繼電器種類眾多,例如用於急停功能、光柵、安全門、雙手控制和更多其他應用
  • 6 mm 和 12 mm 的修長外殼
  • 1 個至 3 個釋放路徑的安全繼電器
  • 可選擇 5 個釋放路徑,擴展接點
  • 螺釘連接方式和回拉式彈簧連接
安全繼電器 PSRclassic

市面常見的安全繼電器型號

典型安全繼電器 PSRclassic

典型安全繼電器 PSRclassic 特色在於具有眾多功能和類型。外殼寬度符合市面常見標準。

  • 安全功能種類眾多,例如急停功能、光柵、安全門、雙手控制和更多其他應用
  • 外殼寬度自 17.5 mm 起
  • 產品種類選擇眾多
  • 可提供多達 8 個釋放路徑
  • 螺釘連接方式和回拉式彈簧連接
多功能安全繼電器

多功能安全繼電器,具有多達兩個可調節的安全功能

PSRuni 多功能安全繼電器

透過多功能安全繼電器 PSRuni,一台裝置即可監控多達兩項安全功能。涵蓋各種常見安全功能,支援靈活配置並適應個人化需求。

  • 使用旋轉編碼開關直接在設備上進行配置
  • 涵蓋常見安全功能,例如急停、光柵
  • 監控兩個獨立電路
  • 總寬度:22.5 cm
  • 直插式連接技術

適合機械製造的緊湊型模組化安全技術

作為機械製造商,您必定深知市場上對機械的各種不同且多變的要求。其中,功能安全一向扮演重要角色。各項標準和法規指令為此提供有力保障。利用我們的 PSR 安全繼電器,您可以建立優勢眾多的全新安全方案:

  • 與多種感測器和執行器相容,應用範圍廣,尤其適合機械製造領域
  • 可實現符合 ISO 13849 規定性能等級 e 以及 IEC 62061 標準 SIL 3 的應用
  • 我們所有的安全產品均通過 TÜV 認證,針對全球多個市場可提出多項核准
  • 安全繼電器採用菲尼克斯電氣的繼電器技術,具有機械聯鎖接點,可提供最大功能安全
  • 我們的超薄型安全繼電器總寬度低至 6 mm,並具有一個釋放路徑,適合用於模組化安全方案