快速标记条, 接头, 白色, 标识, 横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等,直至491 ... 500, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 5.15 mm
快速标记条,扁平型, 接头, 白色, 标识, 纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等,直至91 ... 100, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 3.5 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 5.15 mm, 文本框宽度: 3.5 mm
用于端子的标记条, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标签数: 72, 文本框高度: 4.7 mm, 文本框宽度: 4.4 mm
用于端子的标记条, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标签数: 60, 文本框高度: 4.7 mm, 文本框宽度: 5.4 mm
用于端子的标记条, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标签数: 72, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 4.6 mm
端子板标记, 用于端子板标记,高度可调节,与末端夹E/UK, E/NS 35 N 或CLIPFIX 35共同使用,标记范围: 44 x 7 mm
快速标记条,扁平型, 接头, 白色, 标识, 横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等,直至491 ... 500, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 5 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 5.15 mm, 文本框宽度: 5.15 mm
快速标记条, 接头, 白色, 标识, 横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等,直至91 ... 100, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 5.08 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 4.98 mm
标记卡, 标签纸, 白色, 标识, 水平: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等,直至91 ... (99)100, 安装方式: 背胶固定, 适用的模块宽度: 3.81 mm, 标签数: 14, 文本框高度: 2.8 mm, 文本框宽度: 3.81 mm
快速标记条, 接头, 白色, 标识, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, 横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等,直至91 ... 100, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 10.2 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 10.15 mm
您的優勢
- 預印製的端子標記,快速便利
- 利用不同列印系統客製化設計
- 極為方便:歡迎利用我們的標記服務列印輸出
- 一站式供應:也可替其他製造商的組合式端子進行標記
不同規格的端子標記:UCT、US、UM
控制櫃和系統中的端子標記
您希望能夠快速無錯誤地完成端子條接線?為此,大面積且明確的端子點標記不可或缺。尤其是在進行控制櫃和系統的試運轉和保養過程中。菲尼克斯電氣的端子標記專為組合式端子所設計。
視實際需求而定,我們可提供您已標記或未標記的端子標記,並有卡式、卷式以及平面紙張式等型式。