螺釘連接方式

螺釘連接方式

用途多元,免維護

為要求最嚴苛的應用設計:大量事實證明,螺釘連接已經成為連接大導體橫截面的理想之選。

返回至 組合式端子

類別

  • 保險絲端子
    保險絲端子

    適用於感測器技術與機器控制的多功能接線端子:可保護裝置、分配電位並快速識別錯誤。

  • 元件接線端子
    元件接線端子

    運用個別、彈性且明確的方式執行開關工作:選擇適用的元件接線端子。

  • 分配模組
    分配模組

    透過採用螺釘連接方式的立即可用型分配模組,在安裝時甚至可以節省更多時間和空間。

  • 多導線端子
    多導線端子

    使用多導線端子分配電位,可輕鬆、安全地連接各種類型或橫截面的導線。

  • 多層接線端子
    多層接線端子

    即使空間有限,也可輕鬆完成電位分配。採用多層接線端子,接線十分方便。

  • 大電流接線端子
    大電流接線端子

    輕鬆、安全且迅速地連接導體橫截面達 240 mm² 的大型導體。

  • 安裝端子
    安裝端子

    矮型設計,安裝簡單並可自由組合,這便是樓宇自動化安裝端子的明顯優勢。

  • 感測器/執行器端子
    感測器/執行器端子

    訊號級別、電位分配和保護導體功能合併在一個端子中——控制工程的最佳解決方案。

  • 接地端子
    接地端子

    快速建立 PE 連接:可將接地端子輕鬆扣入 DIN 導軌。

搜尋範圍 螺釘連接方式

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的螺釘連接接線端子的應用領域非常廣泛。它配有 PE 卡腳和標準化插拔式跳接器,能夠快速創建端子條。

您的優勢

  • 多導線連接,節省時間和空間
  • 採用 Reakdyn 原理,免維護
  • 採用統一的跳接、標識和測試附件,節約更多成本
  • 導線橫截面範圍最大 240 mm²,導電性強
  • 螺釘連接技術已經過無數的實踐驗證,品質全球認可
  • 採用螺釘連接方式的接線端子是 COMPLETE line 系統的一部分

成熟的連接技術

基於 Reakdyn 原理和採用多導線夾緊的夾緊件  

安全免維護的螺釘連接

標準接線端子的實用性極強。 

  • 採用 Reakdyn 免維護導線連接方式,無需擰緊端子螺釘即可完成連接。
  • 可連接各種銅線,且無需進行預處理。具有額定橫截面,可通過套管形式的接續保護來防止導線分叉。
  • 可將兩根橫截面相同的導線接入同一進線孔,實現多導線連接。
  • 接觸力大,接觸面大——能夠可靠連接橫截面達 240 mm² 的導線,並保證良好的氣密性和長期的穩定性。

靈活的跳接器系統

具有一個跳接器的接線端子  

插拔式跳接器,讓電位分配更便捷

採用菲尼克斯電氣的標準化跳接器,快速實現電位分配。

所有接線端子內均有兩個橋軸,可實現靈活的鍊式橋接和水平橋接,以及不相鄰端子之間的跳接。

使用 2 位到 50 位跳接器,您可以連接任意數量的端子。

卡接式保護導體安裝腳

卡接式保護導體安裝腳  

輕鬆卡接,高效連接

可輕鬆卡裝上相同形狀的接地端子,並與 DIN 導軌接觸。這種有效的機械和電氣接觸符合 IEC 60947-7-2 標準的所有要求。

頂級品質

接線端子的組件:金屬部件和塑膠部件  

高級金屬及塑膠部件

可靠連接——這就是我們的宗旨。我們的產品品質是關鍵。一切從選擇材料開始。

銅合金製金屬部件可耐應力開裂和腐蝕:

  • 即使在潮濕環境下也不會出現電解腐蝕現象
  • 安全的電氣接觸
  • 導電性良好,最小限度的發熱

絕緣殼體,採用彈性塑膠製成,衝擊強度高:

  • 可回收,無鹵素,抗紫外線
  • 無鹵素,抗紫外線
  • 熱帶適應性好,防白蟻
  • 工作溫度高達 130°C
  • 耐化學性高
  • 出色的耐老化特性
  • 認證符合 UL 94,阻燃等級 V0

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155