Pouzdra

Pouzdra HEAVYCON

Pro nejnáročnější prostředí

Robustní pouzdra odolají nečistotám, vodě, vibracím a vysoké mechanické zátěži.

Spät´ na Robustní konektory

Kategorie

  • Pouzdra STANDARD
    Robustní konektory HEAVYCON STANDARD

    Robustní konektory řady HEAVYCON STANDARD s rychlým a spolehlivým třmenovým uzamčením jsou vhodné pro řadu aplikací.

  • Pouzdra EVO
    Pouzdra EVO

    Úspora nákladů s inovativní produktovou řadou těžkých konektorů.

  • Pouzdro ADVANCE
    Těžké konektory HEAVYCON ADVANCE

    Těžké konektory HEAVYCON ADVANCE se utěsňují přímo na montážní stěnu – pro obzvlášť agresivní prostředí.

  • Seznam produktů Pouzdra HPR
    Pouzdro pro železniční průmysl

    Robustní kovová pouzdra HPR se šroubovým zámkem pro těžké podmínky v železničním průmyslu.

Pokud používáte konektory v obzvláště náročných, agresivních podmínkách, potřebujete spolehlivá pouzdra s vysokým stupněm ochrany. S kombinovatelnými robustními pouzdry HEAVYCON z našich tří konstrukčních řad vždy vytvoříte takové konekttorové připojení, jaké potřebujete.

Vaše výhody

  • Rozsáhlý produktový program: rozmanité způsoby zajištění pouzder pro různé aplikace
  • Vysoká bezpečnost: extrémně odolné materiály a vysoký stupeň ochrany
  • Ochrana proti elektromagnetickým interferencím: díky vodivým povrchům a těsněním jsou kovová pouzdra jsou elektromagneticky kompatibilní

Pouzdro HEAVYCON STANDARD s třmenovým uzamčením

Pouzdra HEAVYCON STANDARD  

Pouzdra HEAVYCON STANDARD

Pouzdra HEAVYCON STANDARD se vyznačují širokým sortimentem robustních pouzder s různými směry vývodů kabelů a zámky. Kombinujte podle potřeby pouzdro konektoru s montážním krytem, krytem patice nebo pouzdrem spojky.

  • Vysoká odolnost vůči korozi: pouzdra mají stupeň ochrany IP66/IP67
  • Flexibilní podélné nebo příčné třmenové uzamčení

U pouzder HEAVYCON kompaktní konstrukční velikosti D7 si můžete vybrat mezi kovovými pouzdry odolnými vůči korozi a plastovými pouzdry s přitaveným kabelovým šroubením.

 

Pouzdra HEAVYCON EVO s třmenovým uzamčením

Pouzdra HEAVYCON EVO  

Pouzdra HEAVYCON EVO

Průmyslové konektory HEAVYCON EVO jsou inovativním a ekonomickým řešením pro mnoho aplikací, které vyžadují robustní technologii připojení Plug & Play. Díky otočnému kabelovému šroubení s bajonetovým uzávěrem ušetříte 70 % místa ve skladě.

  • Snadná manipulace: určete směr kabelového vývodu přímo na místě montáže
  • Menší náklady na skladování díky redukovanému počtu dílů: pouzdro nahradí 8 běžných pouzder konektoru
  • Bezpečné a spolehlivé použití: pouzdra jsou odolná vůči nárazu do IK09 a mají stupeň ochrany IP66 (plast) a IP66/IP67 (kov)
  • Volný výběr komponentů: kombinujte HEAVYCON EVO se všemi normovanými hliníkovými pouzdry na trhu

 

Pouzdra HEAVYCON ADVANCE se šroubovým zámkem

Pouzdra HEAVYCON ADVANCE  

Pouzdra HEAVYCON ADVANCE

Při zavádění kabelů v průmyslové oblasti je důležitý každý centimetr. Prostředí navíc často působí na konektor agresivně. Pro tyto extrémní podmínky máme řešení: konektor HEAVYCON ADVANCE.

  • Šetřete místo a náklady: použijte montážní příruby místo spodního krytu
  • Pro nejnáročnější požadavky: pouzdra mají stupeň ochrany IP66/IP67 (plast) a IP66/IP68/IP69K (kov)

 

Pouzdra HEAVYCON HPR pro železniční aplikace

Pouzdra pro železniční aplikace  

Pouzdra HPR pro železniční aplikace

Pouzdro HEAVYCON HPR je určeno pro použití v přepravní a dopravní technice. Pouzdro konektoru, montážní kryt a kryt patice odpovídají ustálenému standardu pro bezpečný přenos signálového a výkonového obvodu na kolejových vozidlech.

  • Stupeň ochrany IP68/IP69K
  • Rozsáhlá ochrana u elektromagnetických rušivých polí
  • Konstrukční velikosti B6 až B24, popř. D7
  • Robustní šroubový zámek
  • Odolné vůči vibracím a otřesům podle normy IEC 61373, resp. EN 50155

Vývodky adaptéru pro robustní konektory

Vývodky adaptéru pro robustní konektory  

Vývodky adaptéru pro robustní konektory

Díky vývodkám adaptéru HC-CES můžete kombinovat přednosti modulárního systému pro zavádění kabelů CES s výhodami průmyslových konektorů HEAVYCON. Velké množství vícepólových vodičů a přenosových médií zavedete do rozvaděčů snadno a rychle pouze jediným zásuvným rozhraním. Vodiče lze dodatečně pohodlně doplňovat nebo vyměňovat. Vývodky adaptéru se snadno instalují na montážní pouzdro konstrukční velikosti B16 a B24. Bezpečné utěsnění a odlehčení od tahu zajišťuje systém pro zavádění kabelů CES.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Těžké konektory 3D

Servis

Stahování z internetu


Konfigurátor konektorů

Online konfigurace a objednání průmyslových konektorů na míru

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/sk/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/tZXNbqMwFIWfZRZZGl8wMWbZVFEq0kzLkLaBDQLHJO7EQAMNTZ--kFaaP9XMKAMby-be76DjY4wjvMJRnhzkJqllkSe7dh5GNLZmJphXtrm4cXwH_Mn11J9N5zRYEnyPIxyVXK5xmDHqZCwlyOU0Q3YKKWIkWyMiODCHjl3bzLpqntdlvcVh9Z1XI2hEOoJtoQR-0Gj53r2NI_2n6Pu_On_XD588F9DXH7b9zmf6E2bih4MUDb7Li71qrQ3-0bkr6FG4gTMVevDWsHgyKN4-1xxPs_3-ZEa6oyIfn56iizbhRV6Llxqv_ox4pMOcQnoq0KVQS2iPScCrOJjHt6vLYK51hQZEE0rLomMTnBSJhFBkj7mLUkYYoq7FwDUhoa7bhyeD4r1h8ZNhzfkGZ-K9vh9STyKLLPtYHkElkj3fxntRPe9-n3ZCMlVGw5UBRvnCjR-dxi-VcZlsxH-T7dl8690wqcqd5LJeFGuxw2G9fxbdcsK7G6y9ZE5IXCrFyFFKFHqHpllm6jJlH8ORgLzdblS8mJLxT0PdvnldivDLGxWI-VU!/?q=heavycon&uri=pxc-search%3Awebsite&library=skcs