Kontaktní vložky a kontakty

Kontaktní vložky a adaptéry svorek

S pevnými póly nebo v modulárním provedení

Vhodná technologie připojení pro jakékoli použití.

Spät´ na Těžké konektory

Kategorie

  • Kontakty
    Kontakty

    Lisované kontakty v různých provedeních pro různé požadavky.

Hledat v Kontaktní vložky a kontakty

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Chcete přenášet přes jedno rozhraní různá média, nebo rychle napojit vedení na rozvod energie? Phoenix Contact nabízí vhodné řešení: Kontaktní vložky v různých výkonových třídách a s různými technologiemi připojení pro přenos dat, signálů a výkonu.

Výhody pro vás

  • Široký rozsah použití: pro data, signály, výkon a stlačený vzduch
  • Časová úspora díky technologii rychlého připojení, jako je push-in nebo připojení QUICKON (IDC)
  • Kratší doba instalace díky inovativnímu pružinovému rámu pro modulární kontaktní vložky
  • Individuální konektory: možnost kombinace až šesti modulů v jednom pouzdře B24
  • Ochrana proti chybnému připojení díky kódování pomocí plastových profilů

Kontaktní vložky HEAVYCON – vhodná technologie připojení pro jakoukoli aplikaci

S našimi kontaktními vložkami nabízíme univerzálně kompatibilní a flexibilně kombinovatelná rozhraní ve všech konstrukčních velikostech běžných na trhu.
Technologie rychlého připojení jako push-in nebo zářezový spoj QUICKON umožňují bleskové připojení vodiče. Vložky jsou kompatibilní s jinými technologiemi připojení, jako jsou lisované spoje.

Modulární kontaktní vložky – všechno v jednom pouzdru

Z naší široké nabídky zkombinujte moduly vhodné pro vaše použití: Modulární HEAVYCON zahrnuje více než 50 kontaktních vložek pro přenos výkonu, signálů a dat i pro pneumatické aplikace.
Inovativní pružinový rám se stabilními zaskakovacími pružinami umožňuje rychlou montáž. Pružinový rám je vhodný do všech pouzder konstrukčních řad HEAVYCON STANDARD, EVO a ADVANCE. Moduly a rámy jsou kompatibilní se standardem na trhu.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Těžké konektory 3D

Servis

Stahování z internetu


Konfigurátor konektorů

Online konfigurace a objednání průmyslových konektorů na míru